(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2025/2/9 9:00 ~ 2/10 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

管型把手(HH-25)

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
HH-25.200.37
HH-25.300.37
HH-25.300.54
HH-25.400.37
HH-25.400.54
HH-25.500.37
HH-25.500.54
HH-25.600.37
型號數量折扣標準
出貨日
安裝間距 A
(mm)
本體材質 本體表面處理 長度 L
(mm)
本體材質詳細 表面處理 把手顏色
8天~ 200不鏽鋼噴砂240AlMgSi 0.5、EN 1.4301 (SUS304)-黑/圓管:銀
18天~ 300不鏽鋼噴砂340AlMgSi 0.5、EN 1.4301 (SUS304)-黑/圓管:銀
18天~ 300粉體塗裝340AlMgSi 0.5粉體塗裝
18天~ 400不鏽鋼噴砂440AlMgSi 0.5、EN 1.4301 (SUS304)-黑/圓管:銀
18天~ 400粉體塗裝440AlMgSi 0.5粉體塗裝
18天~ 500不鏽鋼噴砂540AlMgSi 0.5、EN 1.4301 (SUS304)-黑/圓管:銀
18天~ 500粉體塗裝540AlMgSi 0.5粉體塗裝
18天~ 600不鏽鋼噴砂640AlMgSi 0.5、EN 1.4301 (SUS304)-黑/圓管:銀

Loading...

  1. 1

基本資訊

把手種類 平面安裝式 平面安裝種類 U字形 U字形種類 直柱形
高度 H(mm) 100 容許荷重(N) 1000 安裝方式 圓孔
握柄粗細 D(mm) 25 握柄截面形狀 圓形 安裝螺牙 M M8

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767