(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

功能把手(FG12)

功能把手(FG12)

鋁型材製,把手座採用聚醯胺PA 6材質,表面以玻璃珠噴砂和陽極處理,呈自然色
LED燈提供紅、黃、綠等3種顏色,可用於顯示機器目前的運作狀態,可選擇為按鈕式或者非按鈕式

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
FG12-LH10.165.11
FG12-LH11.165.11
型號數量折扣標準
出貨日
12天~
10天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

把手種類 平面安裝式 平面安裝種類 U字形 U字形種類 直柱形
安裝間距 A(mm) 165 本體材質 聚醯胺 高度 H(mm) 61
附加功能 其他 本體表面處理 透明陽極處理 安裝方式 內螺牙
握柄粗細 D(mm) 33 握柄截面形狀 其他 長度 L(mm) 232
安裝螺牙 M 6 本體材質詳細 AlMgSi 0.5, PA6 表面處理 陽極處理
把手顏色 把手座:黑,手柄:銀

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767