(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

手提把手(KT-20)

手提把手(KT-20)

自動縮回的鋁製把手,螺絲從背面固定

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
KT-20.084.2009
KT-20.084.9005
型號數量折扣標準
出貨日
把手顏色
9天~
7天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

把手種類 手提式 安裝間距 A(mm) 84 本體材質
附加功能 折疊型 容許荷重(N) 800 本體表面處理 粉體塗裝
安裝方式 內螺牙 長度 L(mm) 180 安裝螺牙 M 6
本體材質詳細 GD-AlSi9Cu3 表面處理 粉體塗層

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767