(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/2/23 9:00 ~ 2/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

軸止動器 軸保持器 STS-C

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

スプールストッパ :関連画像

型號
STS-C-D13-30
STS-C-D13-35
STS-C-D13-40
STS-C-D13-45
STS-C-D13-50
STS-C-D13-55
STS-C-D13-60
STS-C-D13-65
STS-C-D13-70
STS-C-D13-75
STS-C-D13-80
STS-C-D13-85
STS-C-D13-90
STS-C-D13-100
STS-C-D13-110
STS-C-D13-120
STS-C-D16-30
STS-C-D16-35
STS-C-D16-40
STS-C-D16-45
STS-C-D16-50
STS-C-D16-55
STS-C-D16-60
STS-C-D16-65
STS-C-D16-70
STS-C-D16-75
STS-C-D16-80
STS-C-D16-85
STS-C-D16-90
STS-C-D16-100
STS-C-D16-110
STS-C-D16-120
STS-C-D16-130
STS-C-D16-140
STS-C-D16-150
STS-C-D20-40
STS-C-D20-45
STS-C-D20-50
STS-C-D20-55
STS-C-D20-60
STS-C-D20-65
STS-C-D20-70
STS-C-D20-75
STS-C-D20-80
STS-C-D20-85
STS-C-D20-90
STS-C-D20-100
STS-C-D20-110
STS-C-D20-120
STS-C-D20-130
STS-C-D20-140
STS-C-D20-150
STS-C-D20-160
STS-C-D25-50
STS-C-D25-55
STS-C-D25-60
STS-C-D25-65
STS-C-D25-70
STS-C-D25-75
STS-C-D25-80
型號數量折扣標準
出貨日
公稱(軸孔部的直徑) 軸孔部長度
6天~ 1330
6天~ 1335
6天~ 1340
6天~ 1345
6天~ 1350
6天~ 1355
6天~ 1360
6天~ 1365
6天~ 1370
6天~ 1375
6天~ 1380
6天~ 1385
6天~ 1390
6天~ 13100
6天~ 13110
6天~ 13120
5天~ 1630
6天~ 1635
6天~ 1640
6天~ 1645
6天~ 1650
6天~ 1655
6天~ 1660
6天~ 1665
6天~ 1670
6天~ 1675
6天~ 1680
6天~ 1685
6天~ 1690
6天~ 16100
6天~ 16110
6天~ 16120
6天~ 16130
6天~ 16140
6天~ 16150
5天~ 2040
6天~ 2045
6天~ 2050
6天~ 2055
6天~ 2060
6天~ 2065
6天~ 2070
6天~ 2075
6天~ 2080
6天~ 2085
6天~ 2090
6天~ 20100
6天~ 20110
6天~ 20120
6天~ 20130
6天~ 20140
6天~ 20150
6天~ 20160
6天~ 2550
6天~ 2555
6天~ 2560
6天~ 2565
6天~ 2570
6天~ 2575
6天~ 2580
型號
型號數量折扣標準
出貨日
公稱(軸孔部的直徑) 軸孔部長度

Loading...

基本資訊

詳細形狀 標準 基本形狀 相關零件 材質
表面處理 黑色氧化被覆 販售單位 零售(能以1 pcs為單位購入) 用途 標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767