(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・為了用於塑膠模具而研發的螺桿零件
・特別設計為拉拔方向的耐重複衝擊性高
・外螺紋型
・硬度:HRC34~44
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 螺牙No.(M) | 長度L/l/ℓ(mm) | 間距 (mm) | 公稱(軸孔部的直徑) | 軸孔部長度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6天~ | 6 | 12 | 1 | 10 | 80 | ||
6天~ | 6 | 12 | 1 | 10 | 90 | ||
6天~ | 6 | 12 | 1 | 10 | 100 | ||
6天~ | 6 | 12 | 1 | 10 | 110 | ||
6天~ | 6 | 12 | 1 | 10 | 120 | ||
6天~ | 6 | 12 | 1 | 10 | 130 | ||
6天~ | 6 | 12 | 1 | 10 | 140 | ||
6天~ | 6 | 12 | 1 | 10 | 150 | ||
6天~ | 8 | 23 | 1.25 | 13 | 80 | ||
6天~ | 8 | 23 | 1.25 | 13 | 90 | ||
6天~ | 8 | 23 | 1.25 | 13 | 100 | ||
6天~ | 8 | 23 | 1.25 | 13 | 110 | ||
6天~ | 8 | 23 | 1.25 | 13 | 120 | ||
6天~ | 8 | 23 | 1.25 | 13 | 130 | ||
6天~ | 8 | 23 | 1.25 | 13 | 140 | ||
6天~ | 8 | 23 | 1.25 | 13 | 150 | ||
6天~ | 8 | 23 | 1.25 | 13 | 160 | ||
5天~ | 8 | 23 | 1.25 | 13 | 170 | ||
6天~ | 8 | 23 | 1.25 | 13 | 180 | ||
6天~ | 10 | 25 | 1.5 | 16 | 100 | ||
6天~ | 10 | 25 | 1.5 | 16 | 110 | ||
6天~ | 10 | 25 | 1.5 | 16 | 120 | ||
6天~ | 10 | 25 | 1.5 | 16 | 130 | ||
6天~ | 10 | 25 | 1.5 | 16 | 140 | ||
6天~ | 10 | 25 | 1.5 | 16 | 150 | ||
6天~ | 10 | 25 | 1.5 | 16 | 160 | ||
6天~ | 10 | 25 | 1.5 | 16 | 180 | ||
6天~ | 10 | 25 | 1.5 | 16 | 200 | ||
6天~ | 10 | 25 | 1.5 | 16 | 220 | ||
6天~ | 10 | 25 | 1.5 | 16 | 240 | ||
6天~ | 12 | 30 | 1.75 | 20 | 120 | ||
6天~ | 12 | 30 | 1.75 | 20 | 130 | ||
6天~ | 12 | 30 | 1.75 | 20 | 140 | ||
6天~ | 12 | 30 | 1.75 | 20 | 150 | ||
6天~ | 12 | 30 | 1.75 | 20 | 160 | ||
6天~ | 12 | 30 | 1.75 | 20 | 170 | ||
6天~ | 12 | 30 | 1.75 | 20 | 180 | ||
6天~ | 12 | 30 | 1.75 | 20 | 200 | ||
6天~ | 12 | 30 | 1.75 | 20 | 220 | ||
6天~ | 12 | 30 | 1.75 | 20 | 240 | ||
5天~ | 12 | 30 | 1.75 | 20 | 260 | ||
6天~ | 12 | 30 | 1.75 | 20 | 280 | ||
6天~ | 12 | 30 | 1.75 | 20 | 300 | ||
6天~ | 12 | 30 | 1.75 | 20 | 350 | ||
6天~ | 16 | 35 | 2 | 25 | 150 | ||
6天~ | 16 | 35 | 2 | 25 | 160 | ||
6天~ | 16 | 35 | 2 | 25 | 170 | ||
6天~ | 16 | 35 | 2 | 25 | 180 | ||
6天~ | 16 | 35 | 2 | 25 | 200 | ||
6天~ | 16 | 35 | 2 | 25 | 220 | ||
5天~ | 16 | 35 | 2 | 25 | 240 | ||
6天~ | 16 | 35 | 2 | 25 | 260 | ||
6天~ | 16 | 35 | 2 | 25 | 280 | ||
6天~ | 16 | 35 | 2 | 25 | 300 | ||
6天~ | 16 | 35 | 2 | 25 | 350 |
Loading...
詳細形狀 | 標準 | 安裝孔形狀 | 六角孔 | 基本形狀 | 其他螺絲 |
---|---|---|---|---|---|
材質 | SCM435 | 表面處理 | 黑色氧化被覆 | 螺紋牙頂種類 | 公制粗螺紋 |
販售單位 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | 用途 | 高強度 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策