(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

栓槽平頭嵌入式螺帽(Eurosert)

栓槽平頭嵌入式螺帽(Eurosert)

單側施工即可快速安裝螺帽的盲孔螺帽。
【特長】
・平頭嵌入式螺帽(Eurosert)透過縱槽加工,大幅提高滑動扭矩強度。
・突起部較厚,提升拉伸、按壓強度。
・透過前端錐度和細長的2段主體部實現自動機器確實且無人操作的快速作業。
・可用氣動工具輕鬆且高速進行單側施工。
・材質:鋼/表面處理:無/功能:鉚合。
・螺絲公稱:M3/M4/M5/M6/M8。
【用途】
・汽車車身、內裝、車輛、集裝箱、窗框、傢俱、電器產品、陽臺、門扉、控制盤。

(i)請注意

  • 此商品照片為代表圖片,詳細請參照商品規格表。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

栓槽 平頭 嵌入式螺帽(Eurosert)規格

 

(單位:mm)

 

栓槽 平頭 嵌入式螺帽(Eurosert)尺寸圖

栓槽 平頭 嵌入式螺帽(Eurosert)尺寸圖

螺牙公稱直徑標準板厚底孔ABDM
min.max.+0.1
-0
M3×0.50.252.005.04.958.00.7510.5
M4×0.70.253.006.05.959.00.7511.5
M5×0.80.253.007.06.9510.01.0013.0
M6×1.00.503.009.08.9513.01.5016.0
M6×1.03.505.509.08.9513.01.5018.5
M8×1.250.503.0011.010.9516.01.5017.5
M8×1.253.005.0011.010.9516.01.5020.0
型號
RVNC-ST-M3
RVNC-ST-M4
RVNC-ST-M5
RVNCA-ST-M6
RVNCA-ST-M8
RVNCB-ST-M6
RVNCB-ST-M8
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 高度
(mm)
螺距
5天~ 310.50.5
5天~ 411.50.7
5天~ 513.00.8
5天~ 616.01.0
5天~ 817.51.25
5天~ 618.51.0
5天~ 820.01.25

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 表面處理 螺牙峰種類 公制粗螺紋
用途・機能 鉚接 販售單位 零售(能以1 pcs為單位購入) 表面處理(詳細)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767