(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

拉鉚螺帽軟固定螺帽

拉鉚螺帽軟固定螺帽

可輕柔固定安裝於樹脂製工件,也可固定於具有熱可塑性的工件。
【特長】
・利用精巧的專用工具進行單側作業,即可快速安裝螺帽。
・由於在表面處理後也可安裝且不損傷工件,因此可在產品組裝的最終工程時安裝。
・也適合組裝線的自動化。
・以鉚接安裝,可獲得與焊接螺帽同等的導通性。
・易於安裝在大工件或較重的工件上。
【用途】
・最適用於以輕量化為目的,使用樹脂製工件的產品。
・藉由安裝於成品材料,有助於改善失敗等耗損。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

軟固定螺帽(SPH□R-WB)的特長

軟固定螺帽尺寸圖

軟固定螺帽尺寸圖

加工件孔形狀

加工件孔形狀

SPH■R-WB

螺絲公稱
M
加工件孔徑
(mm)
螺帽
No.■
建議連接板厚
(mm)
L
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
P
(mm)
參考強度
使用扭矩(N・m)螺絲剪斷(kN)
M4×0.76.6-6.74502.5-4.013.86.59.50.84.47.4
M5×0.87.6-7.75502.5-4.014.77.510.51.010.810.8
M6×1.09.7-9.96502.5-4.517.59.612.71.516.717.7

(註)依樹脂等級,可能會發生白化或破損,因此請務必以實際產品確認固定情況。

固定比較

藉由將挫曲位置與法蘭分開,軟墊螺帽能減輕固定時工件所承受的負荷,也可對應樹脂工件。

藉由將挫曲位置與法蘭分開,軟墊螺帽能減輕固定時工件所承受的負荷,也可對應樹脂工件。

特長

  • 藉由特殊樹脂構造,拉鉚螺帽可固定於樹脂工件。
  • 即使是熱塑性的工件(PP、ABS)也可輕柔固定。
 材質品名表面處理
平頭SPH■R-WB鍍鋅三價鉻酸鹽

開發秘辛

 

本公司為了滿足客戶需求,將至今所培養的設計技術知識與生產技術加以結合,不斷精進產品開發。
我們將不斷提出可滿足客戶要求的製品。

型號
SPH-450-R-WB-3W
SPH-550-R-WB-3W
SPH-650-R-WB-3W
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 螺距
(mm)
螺絲M徑
4天~ 40.7M4
4天~ 50.8M5
4天~ 61M6

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

材質 表面處理 三價鉻酸鹽 螺牙峰種類 公制粗螺紋
用途・機能 鉚接 販售單位 零售(能以1 pcs為單位購入) 表面處理(詳細) 鍍三價鉻(白)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767