(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

PC 內六角螺栓/PCC-0000

PC 內六角螺栓/PCC-0000

【螺牙No.(M)】3/4/5/6/8
【材質】PC(聚碳酸酯)
【顏色】透明
【熱變形溫度】1.82Mpa…130℃
【UL規格】UL94V-2(材料)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
PCC-0306
PCC-0308
PCC-0310
PCC-0312
PCC-0315
PCC-0320
PCC-0325
PCC-0406
PCC-0408
PCC-0410
PCC-0412
PCC-0415
PCC-0420
PCC-0425
PCC-0510
PCC-0512
PCC-0515
PCC-0520
PCC-0525
PCC-0530
PCC-0535
PCC-0610
PCC-0615
PCC-0620
PCC-0625
PCC-0630
PCC-0635
PCC-0640
PCC-0810
PCC-0815
PCC-0820
PCC-0825
PCC-0830
PCC-0835
PCC-0840
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 間距
(mm)
螺絲M徑 尺寸(X標記) 尺寸(-標記)
4天~ 360.5M3M3X6M3-6
11天~ 380.5M3M3X8M3-8
4天~ 3100.5M3M3X10M3-10
11天~ 3120.5M3M3X12M3-12
12天~ 3150.5M3M3X15M3-15
11天~ 3200.5M3M3X20M3-20
11天~ 3250.5M3M3X25M3-25
11天~ 460.7M4M4X6M4-6
4天~ 480.7M4M4X8M4-8
11天~ 4100.7M4M4X10M4-10
11天~ 4120.7M4M4X12M4-12
11天~ 4150.7M4M4X15M4-15
11天~ 4200.7M4M4X20M4-20
10天~ 4250.7M4M4X25M4-25
11天~ 5100.8M5M5X10M5-10
11天~ 5120.8M5M5X12M5-12
11天~ 5150.8M5M5X15M5-15
11天~ 5200.8M5M5X20M5-20
11天~ 5250.8M5M5X25M5-25
11天~ 5300.8M5M5X30M5-30
11天~ 5350.8M5M5X35M5-35
11天~ 6101M6M6X10M6-10
11天~ 6151M6M6X15M6-15
11天~ 6201M6M6X20M6-20
11天~ 6251M6M6X25M6-25
11天~ 6301M6M6X30M6-30
11天~ 6351M6M6X35M6-35
11天~ 6401M6M6X40M6-40
11天~ 8101.25M8M8X10M8-10
11天~ 8151.25M8M8X15M8-15
11天~ 8201.25M8M8X20M8-20
11天~ 8251.25M8M8X25M8-25
11天~ 8301.25M8M8X30M8-30
11天~ 8351.25M8M8X35M8-35
11天~ 8401.25M8M8X40M8-40
型號
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 間距
(mm)
螺絲M徑 尺寸(X標記) 尺寸(-標記)

Loading...

  1. 1

基本資訊

詳細形狀 標準 安裝孔形狀 六角孔 基本形狀 標準(圓)
材質 樹脂 螺牙峰種類 公制粗螺紋 追加形狀 標準
用途 標準 樹脂材質 PC 顏色 透明

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767