(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2025/2/9 9:00 ~ 2/10 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

聚碳酸酯小螺絲(十字孔)PC–SR/PC–R

聚碳酸酯小螺絲(十字孔)PC–SR/PC–R

【螺牙No.(M)】2(0.4)/2.6(0.45)/3(0.5)/4(0.7)/5(0.8)/6(1.0)
【矽橡膠墊圈(SRW)】
【材質】矽橡膠
【顏色】半透明
【硬度】50°(硬度計Type A)49°(IRHD參考值)
【NBR墊圈(RW)】
【材質】NBR
【顏色】黑
【硬度】70°(硬度計Type A)63°(IRHD參考值)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
PC-0203-R
PC-0203-SR
PC-0204-R
PC-0204-SR
PC-0205-R
PC-0205-SR
PC-0206-R
PC-0206-SR
PC-0208-R
PC-0208-SR
PC-0210-R
PC-0210-SR
PC-0212-R
PC-0212-SR
PC-0304-R
PC-0304-SR
PC-0305-R
PC-0305-SR
PC-0306-R
PC-0306-SR
PC-0308-R
PC-0308-SR
PC-0310-R
PC-0310-SR
PC-0312-R
PC-0312-SR
PC-0315-R
PC-0315-SR
PC-0316-R
PC-0316-SR
PC-0318-R
PC-0318-SR
PC-0320-R
PC-0320-SR
PC-0325-R
PC-0325-SR
PC-0330-R
PC-0330-SR
PC-0405-R
PC-0405-SR
PC-0406-R
PC-0406-SR
PC-0408-R
PC-0408-SR
PC-0410-R
PC-0410-SR
PC-0412-R
PC-0412-SR
PC-0415-R
PC-0415-SR
PC-0416-R
PC-0416-SR
PC-0418-R
PC-0418-SR
PC-0420-R
PC-0420-SR
PC-0425-R
PC-0425-SR
PC-0430-R
PC-0430-SR
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 墊圈 螺絲M徑 尺寸(X標記) 尺寸(-標記)
12天~ 23NBR(RW)M2M2X3M2-3
12天~ 23矽橡膠(SRW)M2M2X3M2-3
12天~ 24NBR(RW)M2M2X4M2-4
12天~ 24矽橡膠(SRW)M2M2X4M2-4
12天~ 25NBR(RW)M2M2X5M2-5
12天~ 25矽橡膠(SRW)M2M2X5M2-5
12天~ 26NBR(RW)M2M2X6M2-6
12天~ 26矽橡膠(SRW)M2M2X6M2-6
12天~ 28NBR(RW)M2M2X8M2-8
12天~ 28矽橡膠(SRW)M2M2X8M2-8
12天~ 210NBR(RW)M2M2X10M2-10
12天~ 210矽橡膠(SRW)M2M2X10M2-10
13天~ 212NBR(RW)M2M2X12M2-12
13天~ 212矽橡膠(SRW)M2M2X12M2-12
12天~ 34NBR(RW)M3M3X4M3-4
12天~ 34矽橡膠(SRW)M3M3X4M3-4
12天~ 35NBR(RW)M3M3X5M3-5
12天~ 35矽橡膠(SRW)M3M3X5M3-5
12天~ 36NBR(RW)M3M3X6M3-6
12天~ 36矽橡膠(SRW)M3M3X6M3-6
13天~ 38NBR(RW)M3M3X8M3-8
13天~ 38矽橡膠(SRW)M3M3X8M3-8
13天~ 310NBR(RW)M3M3X10M3-10
13天~ 310矽橡膠(SRW)M3M3X10M3-10
12天~ 312NBR(RW)M3M3X12M3-12
12天~ 312矽橡膠(SRW)M3M3X12M3-12
12天~ 315NBR(RW)M3M3X15M3-15
12天~ 315矽橡膠(SRW)M3M3X15M3-15
12天~ 316NBR(RW)M3M3X16M3-16
12天~ 316矽橡膠(SRW)M3M3X16M3-16
12天~ 318NBR(RW)M3M3X18M3-18
12天~ 318矽橡膠(SRW)M3M3X18M3-18
12天~ 320NBR(RW)M3M3X20M3-20
12天~ 320矽橡膠(SRW)M3M3X20M3-20
12天~ 325NBR(RW)M3M3X25M3-25
12天~ 325矽橡膠(SRW)M3M3X25M3-25
12天~ 330NBR(RW)M3M3X30M3-30
12天~ 330矽橡膠(SRW)M3M3X30M3-30
12天~ 45NBR(RW)M4M4X5M4-5
12天~ 45矽橡膠(SRW)M4M4X5M4-5
12天~ 46NBR(RW)M4M4X6M4-6
12天~ 46矽橡膠(SRW)M4M4X6M4-6
13天~ 48NBR(RW)M4M4X8M4-8
13天~ 48矽橡膠(SRW)M4M4X8M4-8
13天~ 410NBR(RW)M4M4X10M4-10
13天~ 410矽橡膠(SRW)M4M4X10M4-10
13天~ 412NBR(RW)M4M4X12M4-12
13天~ 412矽橡膠(SRW)M4M4X12M4-12
13天~ 415NBR(RW)M4M4X15M4-15
13天~ 415矽橡膠(SRW)M4M4X15M4-15
12天~ 416NBR(RW)M4M4X16M4-16
12天~ 416矽橡膠(SRW)M4M4X16M4-16
12天~ 418NBR(RW)M4M4X18M4-18
12天~ 418矽橡膠(SRW)M4M4X18M4-18
12天~ 420NBR(RW)M4M4X20M4-20
12天~ 420矽橡膠(SRW)M4M4X20M4-20
12天~ 425NBR(RW)M4M4X25M4-25
12天~ 425矽橡膠(SRW)M4M4X25M4-25
12天~ 430NBR(RW)M4M4X30M4-30
12天~ 430矽橡膠(SRW)M4M4X30M4-30

Loading...

基本資訊

詳細形狀 圓頭 安裝孔形狀 十字孔 基本形狀 標準(圓)
材質 樹脂 螺牙峰種類 公制粗螺紋 追加形狀 附墊圈組
用途 耐熱性 樹脂材質 PC 顏色 透明
材質詳細 PC(聚碳酸酯)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767