(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2025/2/2 9:00 ~ 2/3 1:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

PEEK(聚醚醚酮)/微型盆頭小螺絲

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

PEEK(聚醚醚酮)/微型盆頭小螺絲尺寸圖

產品規格

規格M1.2M1.4M1.6
扭轉斷裂扭矩(N・m)0.0120.0140.020
拉伸斷裂荷重(N)46.746.952.0

規格表

PEEK(聚醚醚酮)/微型盆頭小螺絲規格表
型號
PEEK/MPH-M1.2-L1.5
PEEK/MPH-M1.2-L1.8
PEEK/MPH-M1.2-L2
PEEK/MPH-M1.2-L3
PEEK/MPH-M1.2-L3.5
PEEK/MPH-M1.4-L2
PEEK/MPH-M1.4-L3
PEEK/MPH-M1.4-L3.5
PEEK/MPH-M1.4-L6
PEEK/MPH-M1.6-L2
PEEK/MPH-M1.6-L3
PEEK/MPH-M1.6-L3.5
PEEK/MPH-M1.6-L6
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙公稱(M) 長度L或I(mm) 間距
(mm)
D
5天~ 1.21.50.251.8
8天~ 1.21.80.251.8
8天~ 1.220.251.8
8天~ 1.230.251.8
8天~ 1.23.50.251.8
8天~ 1.420.32
8天~ 1.430.32
8天~ 1.43.50.32
7天~ 1.460.32
7天~ 1.620.352.3
8天~ 1.630.352.3
8天~ 1.63.50.352.3
8天~ 1.660.352.3

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

詳細形狀 標準 安裝孔形狀 十字孔 基本形狀 標準(圓)
材質 樹脂 表面處理(詳細) 螺牙種類 公制粗螺紋
追加形狀 標準 販售單位 零售(能以1 pc為單位購入) 用途 標準 / 耐熱性 / 耐藥品性 / 電氣絕緣性
樹脂材質 PEEK H 0.5

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767