(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

鋼製WA按鈕-GSP型 (型號表)

鋼製WA按鈕-GSP型

稱為鈕扣頭的螺栓,其特徵在於帶圓弧形的頭部形狀。
【特長】
・與內六角孔螺栓相同,使用六角扳手鎖緊。
・與內六角孔螺栓相比,頭部高度更低、寬度更寬。
・使用的六角扳手比公稱直徑相同的內六角孔螺栓更小。
・準備六角扳手時請確認規格。
【用途】
・希望用六角扳手鎖緊,且。希望縮短頭部或讓頭部不顯眼時使用。
・用途接近於常稱為小螺絲的接頭小螺絲或大扁頭小螺絲。

(i)請注意

  • 商品照片為代表商品,詳細請參考商品規格。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

鋼 WA按鈕-GSP型 日産螺絲製規格

鋼 WA按鈕-GSP型 日産螺絲製:相關圖像

鋼 WA按鈕-GSP型 外觀

鋼 WA按鈕-GSP型 日産螺絲製:相關圖像

組裝鋸齒鎖定器版產品的尺寸圖

鋼 WA按鈕-GSP型 日産螺絲製:相關圖像

鋸齒鎖定器截面形狀的尺寸圖

鋼 WA按鈕-GSP型 日産螺絲製:相關圖像

組裝鋸齒鎖定器與平墊圈時的尺寸圖

鋼 WA按鈕-GSP型 日産螺絲製:相關圖像

平墊圈組裝尺寸圖

特徵

表面處理:無、三價鉻(白)、三價鉻(黑)、鍍白鋅、鍍三價鉻、黑色鍍鉻、鍍鎳、鍍錫鈷

WA鈕扣螺栓尺寸、精度表

螺絲公稱(d)粗螺紋M3M4M5M6M8
WA鈕扣螺栓本體dk5.7 (-0.30~0)7.6 (-0.36~0)9.5 (-0.36~0)10.5 (-0.43~0)14 (-0.43~0)
k1.65 (-0.25~0)2.2 (-0.25~0)2.75 (-0.25~0)3.3 (-0.30~0)4.4 (-0.30~0)
s2 (+0.020~+0.045)2.5 (+0.020~+0.060)3 (+0.020~+0.080)4 (+0.020~+0.095)5 (+0.020~+0.095)
t(最小)1.041.31.562.082.6
鋸齒鎖定器JIS2號D1(最大)5.578.511.514.5
B(最小)×T(最小)1.1×0.71.4×11.7×1.32.7×1.53.2×2
壓縮測試後的自由高度(最小)1.21.72.22.53.35
平墊圈大墊圈D17 (-0.35~0)9 (-0.35~0)10 (-0.35~0)12.5 (-0.4~0)17 (-0.4~0)
T0.5 (±0.05)0.8 (±0.1)1 (±0.1)1.6 (±0.15)1.6 (±0.15)

單位:mm

由座面到完全螺牙部的尺寸表(u)

螺絲公稱(d)粗螺紋M3M4M5M6M8
預裝墊圈的種類鋸齒鎖定器及大墊圈鋸齒彈簧墊圈為預裝用2號時3.04.45.46.98.4

此表數值為u的最大值,適用於所有預裝式螺栓。
※關於上述以外的產品資訊,請參閱型錄。

型號
CSHBTHGSP-ST3B-M4-12
CSHBTHGSP-ST3W-M4-10
型號數量折扣標準
出貨日
長度L/l/ℓ(mm) 表面處理
5天~ 12[三價鉻酸鹽] 鍍三價鉻(黑)
5天~ 10[三價鉻酸鹽] 鍍三價鉻(白)

Loading...

  1. 1

基本資訊

螺牙No.(M) 4 間距(mm) 0.7 詳細形狀 按鈕
安裝孔形狀 六角孔 基本形狀 標準(圓) 材質
螺紋牙頂種類 公制粗螺紋 前端形狀 平尾 販售單位 散裝(可購買一個)
用途 標準 強度區分(鋼) 8.8

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767