(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

鋼平頭彈簧螺帽(韋氏螺紋)

FASTENING

鋼平頭彈簧螺帽(韋氏螺紋)

六角螺帽內置碟形彈簧墊圈、一體成形的螺帽。
【特長】
・碟形彈簧墊圈的彈性效果會吸收各種振動,透過碟形彈簧墊圈的彈簧反作用力發揮防鬆脫效果。
・六角螺帽內置碟形彈簧墊圈,一體成形,簡化組裝工程並提高作業效率。
・單一產品,安裝作業簡單,可防止安裝錯誤。
・由於螺帽部和碟形彈簧採用可旋轉的構造,因此可減少緊固工件時電鍍及油漆剝落而造成的影響。
・全金屬製產品,具有優異的耐熱性和耐寒性。
【用途】
・弱電設備相關零件、汽車零件、土木建築零件、產業機械零件、農機零件。

(i)請注意

  • 商品相片僅供參考,外觀依所選規格而有不同。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

FNTLP-ST3W-W3/8

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

碟形彈簧螺帽(韋氏螺紋)FNTLP-ST3W-W3/8規格

FNTLP-ST3W-W3 8外觀

FNTLP-ST3W-W3 8外觀

  • 螺絲公稱:3/8英吋
  • 材質:鐵
  • 表面處理:三價鉻(白)
FNTLP-ST3W-W3/8尺寸圖

FNTLP-ST3W-W3/8尺寸圖

 

(單位:mm)

 

公稱直徑
d
螺帽墊圈全高
ShDTH
W3/814(-0.25~0)7.922(-0.2~0)1.610.2

螺絲相關內容

技術資訊螺絲的歷史/螺絲的功用(螺絲的基礎)
螺絲的種類/螺栓的適用鎖緊軸力/適用鎖緊扭力(螺絲的基礎)
螺絲的破壞及強度計算/特殊螺絲的使用方法(螺絲的基礎)
螺絲用材料(螺絲-10)
螺絲的鬆脫與防止對策(螺絲-13)
特刊頁面螺絲 打孔圖片設計諮詢服務
尺寸指定螺絲特集
螺絲型式建議、轉換服務
螺絲防鬆脫特集
老虎鉗的介紹
相關產品螺絲用配件、保護蓋
螺絲止滑液
螺絲大神
型號
FNTLP-ST3W-W3/8
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 表面處理 三價鉻酸鹽 螺紋牙頂種類 英制粗螺紋
用途・機能 防鬆 販售單位 零售(能以1 pcs為單位購入) 螺牙No.(inch) 3/8
表面處理(詳細) 三價鉻(白) 防鬆脫詳細資料 其他特殊形狀

鋼平頭彈簧螺帽(韋氏螺紋)的型號FNTLP-ST3W-W3/8頁面。
記載關於型號FNTLP-ST3W-W3/8之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767