(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
23080.0010 |
23080.0014 |
23080.0016 |
23080.0018 |
23080.0020 |
23080.0022 |
23080.0024 |
23080.0036 |
23080.0108 |
23080.0110 |
23080.0112 |
23080.0116 |
23080.0120 |
型號 | 相關 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | d1(M) | 材質 | 表面處理(詳細) | a (mm) | d2 (mm) | e (mm) | m (mm) | s (mm) | DIN偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13天~ | 10 | 10 | 鋼 | 其他特殊處理 | 4 | 22 | 18.5 | 15 | 16 | - | |||
9天~ | 10 | 14 | 鋼 | 其他特殊處理 | 4.5 | 28 | 24.2 | 21 | 21 | DIN標準不含這些尺寸。 | |||
13天~ | 10 | 16 | 鋼 | 其他特殊處理 | 5 | 31 | 27.7 | 24 | 24 | - | |||
8天~ | 10 | 18 | 鋼 | 其他特殊處理 | 5.5 | 34 | 31.2 | 27 | 27 | DIN標準不含這些尺寸。 | |||
8天~ | 10 | 20 | 鋼 | 其他特殊處理 | 6 | 37 | 34.6 | 30 | 30 | - | |||
8天~ | 10 | 22 | 鋼 | 其他特殊處理 | 6 | 40 | 39.3 | 33 | 34 | DIN標準不含這些尺寸。 | |||
8天~ | 10 | 24 | 鋼 | 其他特殊處理 | 6 | 45 | 41.6 | 36 | 36 | - | |||
8天~ | 10 | 36 | 鋼 | 其他特殊處理 | 10 | 68 | 63.5 | 54 | 55 | - | |||
8天~ | 10 | 8 | 不銹鋼 | - | 3.5 | 18 | 15 | 12 | 13 | DIN標準不含這些材質。 | |||
9天~ | 10 | 10 | 不銹鋼 | - | 4 | 22 | 18.5 | 15 | 17 | DIN標準不含這些材質。 | |||
8天~ | 10 | 12 | 不銹鋼 | - | 4 | 25 | 20.8 | 18 | 19 | DIN標準不含這些材質。 | |||
8天~ | 10 | 16 | 不銹鋼 | - | 5 | 31 | 27.7 | 24 | 24 | DIN標準不含這些材質。 | |||
9天~ | 10 | 20 | 不銹鋼 | - | 6 | 37 | 34.6 | 30 | 30 | DIN標準不含這些材質。 |
Loading...
用途・機能 | 防鬆脫 | 防鬆脫詳細資料 | 其他特殊形狀 | 不含衝突礦物 | 是 |
---|---|---|---|---|---|
符合REACH標準 | 是 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策