(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 由於系統障害,部份商品詢價/訂購時可能產生錯誤以致無法完成作業,不便之處尚祈見諒。
  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2025/1/19 9:00 ~ 1/20 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

拉鉚螺帽標準螺帽 小法蘭 鋁

拉鉚螺帽標準螺帽 小法蘭 鋁

以單側固定將螺帽安裝於工件的標準拉鉚螺帽。
【特長】
・法蘭比一般產品更小,可實現精巧安裝。
・利用精巧的專用工具進行單側作業,即可快速安裝螺帽。
・即使是首次使用者也可簡單操作。
・由於在表面處理後也可安裝且不損傷工件,因此可在產品組裝的最終工程時安裝。
・利用快速單側固定減少作業工時,相較於焊接螺帽等既有工法,可實現節省總成本。
【用途】
・最通用的加高型螺帽,可運用在車棚、伺服器機架等所有一般產品。
・可用於鋁製工件。也可用於方型管材。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

標準螺帽(AFH□SF)的特色

標準螺帽 小法蘭尺寸圖

標準螺帽 小法蘭尺寸圖

加工件孔形狀

加工件孔形狀

 材質品名表面處理

法蘭
AFH□SF-

尺寸表

AFH■SF
螺絲公稱
M
加工件孔徑
(mm)
螺帽
No.■
建議連接板厚
(mm)
L
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
P
(mm)
參考強度
使用扭矩(N·m)螺絲剪斷(kN)
M3×0.55.1-5.2315
325
0.5-1.5
1.5-2.5
8.5
9.5
5.06.00.51.92.9
M4×0.76.1-6.2415
425
435
0.5-1.5
1.5-2.5
2.5-3.5
10.0
11.0
12.0
6.07.00.53.44.9
M5×0.87.1-7.2515
525
535
0.5-1.5
1.5-2.5
2.5-3.5
11.0
12.0
13.0
7.08.00.56.96.7
M6×1.09.1-9.3625
640
0.5-2.5
2.5-4.0
14.0
15.5
9.010.00.513.710.8
M8×1.2511.1-11.3825
840
1.0-2.5
2.5-4.0
15.5
17.0
11.012.00.525.515.7
M10×1.513.1-13.31025
1040
1.0-2.5
2.5-4.0
16.0
17.5
13.014.00.544.118.6

特色

  • 鋁螺帽。
  • 也適合組裝線的自動化。
  • 可安裝於焊接困難的材料。
  • 由於非壓入式,而是以鉚合安裝,因此螺帽及螺栓可安裝於R曲面。
  • 以鉚接安裝,可獲得與焊接螺帽同等的導通性。
  • 易於安裝在大工件或較重的工件上。

開發秘辛

 

本公司為了滿足客戶需求,將至今所培養的設計技術知識與生產技術加以結合,不斷精進產品開發。
我們將不斷提出可滿足客戶要求的製品。

型號
AFH-1025SF
AFH-1040SF
AFH-315SF
AFH-325SF
AFH-415SF
AFH-425SF
AFH-435SF
AFH-515SF
AFH-525SF
AFH-535SF
AFH-625SF
AFH-640SF
AFH-825SF
AFH-840SF
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 建議連接板厚
(mm)
螺距
(mm)
4天~ 101.0~2.51.5
4天~ 102.5~4.01.5
4天~ 30.5~1.50.5
4天~ 31.5~2.50.5
4天~ 40.5~1.50.7
4天~ 41.5~2.50.7
4天~ 42.5~3.50.7
4天~ 50.5~1.50.8
4天~ 51.5~2.50.8
4天~ 52.5~3.50.8
4天~ 60.5~2.51
4天~ 62.5~4.01
4天~ 81.0~2.51.25
4天~ 82.5~4.01.25

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

材質 表面處理 螺紋牙頂種類 公制粗螺紋
用途・機能 鉚接 販售單位 零售(能以1 pcs為單位購入) 表面處理(詳細) 母材

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767