(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
建議用於緩衝防震設備或拉伸、繫留繩的拉伸彈簧。
【特長】
・可用於支撐管路與較重的纜線等。全部20種的掛簧。
・建議用於緩衝其他防震設備或拉伸、連接繩。
【材質】
・彈簧:SWP - A、SUP。
・吊鉤:SS400。
・墊圈:S45C。
・定位器:SUS304 - WPB。
【表面處理】
・直徑5mm以下:鍍鋅。
・直徑5mm以上:電著塗裝(黑)。
・吊鉤、墊圈:鍍鋅鋼。
【用途】
・用於其他防震裝置與拉伸、繫留繩索的緩衝。
掛簧外觀
掛簧尺寸圖
產品編號 | 彈簧mm | 自由長度 mm | A mm | B mm | 吊鉤(線徑) mm | 彈簧常數 N/mm | 最大使用時長度 mm | 最大荷重(參考) | 單重 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外徑 | 線徑 | 彈簧長度 | N | (kgf) | kg | |||||||
41-5022 | 50 | 4.5 | 100 | 200 | 20 | 60 | 5 | 7.49 | 267.6 | 506 | 51.6 | 0.48 |
41-5025 | 200 | 300 | 3.62 | 440.0 | 0.67 | |||||||
41-5032 | 6.0 | 100 | 200 | 21.30 | 249.0 | 1049 | 107.0 | 0.61 | ||||
41-5035 | 200 | 300 | 10.20 | 403.0 | 0.92 | |||||||
41-6524 | 65 | 5.5 | 200 | 316 | 26 | 74 | 7 | 4.68 | 457.0 | 665 | 67.8 | 1.11 |
41-6526 | 300 | 416 | 3.09 | 631.0 | 1.34 | |||||||
41-6534 | 7.5 | 200 | 316 | 14.70 | 421.0 | 1540 | 157 | 1.52 | ||||
41-6536 | 300 | 416 | 9.61 | 576.0 | 2.02 | |||||||
41-7524 | 75 | 6.5 | 200 | 336 | 34 | 83 | 7 | 6.65 | 473.0 | 910 | 92.8 | 1.49 |
41-7526 | 300 | 436 | 4.36 | 645.0 | 1.84 | |||||||
41-7534 | 8.0 | 200 | 336 | 14.40 | 449.0 | 1628 | 166.0 | 1.85 | ||||
41-7536 | 300 | 436 | 9.34 | 610.0 | 2.39 | |||||||
41-8523 | 85 | 7.5 | 200 | 354 | 34 | 94 | 9 | 9.01 | 487.0 | 1196 | 122.0 | 2.15 |
41-8525 | 300 | 454 | 5.90 | 657.0 | 2.68 | |||||||
41-8533 | 10.0 | 200 | 354 | 27.10 | 452.7 | 2658 | 271.0 | 2.85 | ||||
41-8535 | 300 | 454 | 17.50 | 606.0 | 3.72 | |||||||
41-9922 | 100 | 10.0 | 200 | 376 | 38 | 110 | 11 | 19.50 | 492.0 | 2282 | 233.0 | 3.52 |
41-9924 | 300 | 476 | 12.70 | 655.0 | 4.40 | |||||||
41-9932 | 13.0 | 200 | 376 | 56.80 | 459.0 | 4763 | 486.0 | 4.45 | ||||
41-9934 | 300 | 476 | 36.70 | 605.7 | 5.95 |
型號 |
---|
41-5025 |
41-5032 |
41-6524 |
41-6526 |
41-6534 |
41-7524 |
41-7526 |
41-7534 |
41-7536 |
41-8523 |
41-8533 |
41-8535 |
41-9922 |
41-9924 |
41-9932 |
41-9934 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 最大荷重 (N) | 自由長度 Lf (mm) | 外徑 (φ) | 彈簧常數 k (N/mm) | 線徑 d (φ) | 最大伸縮量 (mm) | 材質(彈簧部以外) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5天~ | 506 | 300 | 50 | 3.62 | 4.5 | 440.0 | 吊鉤:SS400・墊圈:S45C・定位器:SU305-WPB | ||
3天~ | 1049 | 200 | 50 | 21.30 | 6 | 249 | 吊鉤:SS400・墊圈:S45C・定位器:SU306-WPB | ||
5天~ | 665 | 316 | 65 | 4.68 | 5.5 | 457.0 | 吊鉤:SS400・墊圈:S45C・定位器:SU308-WPB | ||
5天~ | 665 | 416 | 65 | 3.09 | 5.5 | 631.0 | 吊鉤:SS400・墊圈:S45C・定位器:SU309-WPB | ||
11天~ | 1540 | 316 | 65 | 14.70 | 7.5 | 421.0 | 吊鉤:SS400・墊圈:S45C・定位器:SU310-WPB | ||
5天~ | 910 | 336 | 75 | 6.65 | 6.5 | 473.0 | 吊鉤:SS400・墊圈:S45C・定位器:SU312-WPB | ||
5天~ | 910 | 436 | 75 | 4.36 | 6.5 | 645.0 | 吊鉤:SS400・墊圈:S45C・定位器:SU313-WPB | ||
5天~ | 1628 | 336 | 75 | 14.40 | 8.0 | 449.0 | 吊鉤:SS400・墊圈:S45C・定位器:SU314-WPB | ||
38天~ | 1628 | 436 | 75 | 9.34 | 8.0 | 610.0 | 吊鉤:SS400・墊圈:S45C・定位器:SU315-WPB | ||
5天~ | 1196 | 354 | 85 | 9.01 | 7.5 | 487.0 | 吊鉤:SS400・墊圈:S45C・定位器:SU316-WPB | ||
22天~ | 2658 | 354 | 85 | 27.10 | 10.0 | 458.7 | 吊鉤:SS400・墊圈:S45C・定位器:SU318-WPB | ||
31天~ | 2658 | 454 | 85 | 17.50 | 10.0 | 606.0 | 吊鉤:SS400・墊圈:S45C・定位器:SU319-WPB | ||
5天~ | 2285 | 376 | 100 | 19.50 | 10.0 | 492.0 | 吊鉤:SS400・墊圈:S45C・定位器:SU320-WPB | ||
5天~ | 2285 | 476 | 100 | 12.70 | 10.0 | 655.0 | 吊鉤:SS400・墊圈:S45C・定位器:SU321-WPB | ||
23天~ | 4763 | 376 | 100 | 56.80 | 13.0 | 459.0 | 吊鉤:SS400・墊圈:S45C・定位器:SU322-WPB | ||
32天~ | 4763 | 476 | 100 | 36.70 | 13.0 | 605.7 | 吊鉤:SS400・墊圈:S45C・定位器:SU323-WPB |
Loading...
材質 | SWP-A・SUP | 型式 | 標準型 | 最大荷重(範圍指定)(N) | 110.01~ |
---|---|---|---|---|---|
掛鈎對向角 | 90° |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策