(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

肩式螺栓 英制尺寸 (型號表)

INCH SCREW

肩式螺栓 英制尺寸

此為英制規格螺絲。

(i)請注意

  • 目錄PDF中記載之「規格」係指「規格(肩部)」。
    此外,記載「螺絲規格」的部分為肩式螺栓的尺寸標記,例如記載為5/16-(1/4-20)時,5/16表示規格(肩部)、1/4表示規格(螺紋部),20表示每1英吋包含的螺牙數。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

IN51.01032.030

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

ショルダーボルト インチサイズ:関連画像

型號
IN51.01032.030
型號數量折扣標準
出貨日
螺紋牙頂種類 螺牙No.(inch) 長度L 螺牙數 公稱 肩部外徑
(inch)
頭部外徑 A
(inch)
頭部高度 H
(inch)
插座尺寸 J
(inch)
公稱(軸肩部)
6天~ 美制細螺紋UNFNo.103/8321/4-(10-32)0.24800.3750.1881/81/4

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

詳細形狀 標準 安裝孔形狀 六角孔 基本形狀 凸肩・軸頸
材質 不鏽鋼A2 表面處理 鈍化處理 販售單位 零售(能以1 pcs為單位購入)
用途 標準 強度區分(不銹鋼) A2-50 備註 規格:ASME B18.3

肩式螺栓 英制尺寸的型號IN51.01032.030頁面。
記載關於型號IN51.01032.030之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
IN51.00440.050
IN51.00440.060
IN51.00440.100
IN51.01032.040
IN51.01032.060
IN51.02020.030
型號數量折扣標準
出貨日
螺紋牙頂種類 螺牙No.(inch) 長度L 螺牙數 公稱 肩部外徑
(inch)
頭部外徑 A
(inch)
頭部高度 H
(inch)
插座尺寸 J
(inch)
公稱(軸肩部)
6天~ 美制粗螺紋UNCNO.45/8401/8-(4-40)0.12440.2500.1255/641/8
6天~ 美制粗螺紋UNCNO.43/4401/8-(4-40)0.12440.2500.1255/641/8
6天~ 美制粗螺紋UNCNO.41401/8-(4-40)0.12440.2500.1255/641/8
6天~ 美制細螺紋UNFNo.101/2321/4-(10-32)0.24800.3750.1881/81/4
6天~ 美制細螺紋UNFNo.103/4321/4-(10-32)0.24800.3750.1881/81/4
9天~ 美制粗螺紋UNC1/43/8205/16-(1/4-20)0.31050.4380.2195/325/16

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767