(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

六角尼龍螺帽 英制尺寸

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

六角ナイロンナット インチサイズ:関連画像

型號
NT00256NY
NT00448NY
NT00640NY
NT00832NY
NT00836NY
NT01224NY
NT01228NY
型號數量折扣標準
出貨日
螺紋牙頂種類 螺牙No.(inch) 螺牙數
6天~ 美制粗螺紋UNCNO.256
6天~ 美制細螺紋UNFNO.448
6天~ 美制細螺紋UNFNO.640
7天~ 美制粗螺紋UNCNo.832
6天~ 美制細螺紋UNFNo.836
6天~ 美制粗螺紋UNCNO.1224
6天~ 美制細螺紋UNFNO.1228

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

材質 不銹鋼A2 表面處理 鈍化處理 用途・機能 防鬆脫
販售單位 箱・袋 六角形螺帽規格 2種 防鬆脫(詳細) 尼龍螺帽
備註 規格:IFI 100/107

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767