(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

U型螺帽 (統一規格)UNF【包裝數為1~600】

U型螺帽 (統一規格)UNF

導入「金屬環防鬆脫功能」的防鬆脫螺帽的最佳版。(統一規格UNF)
【特長】
・除了防鬆脫性能,在耐久性、耐振動性等方面也持續進化,任何使用環境都能確實發揮作用。
【用途】
・在各種產業大展身手,諸如鐵路、橋梁等鋼製構造物,到汽車、摩托車、產業機械等。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

U型螺帽 統一規格 (UNF) 細螺紋尺寸圖和尺寸

U型螺帽 統一規格 (UNF) 細螺紋尺寸圖
公稱直徑
螺牙數
二面寬度(S)對角(e)全高(h)螺紋高度
(m)
細螺紋
(NF)
基準
尺寸
最大最小最大最小基準
尺寸
容許公差(約)
#10-329.529.529.2010.9910.503.9±0.33.2
1/4-2811.1111.1110.8712.8212.406.65.6
5/16-2412.7012.7012.4314.6514.157.8±0.46.8
3/8-2414.2814.2814.0016.5115.969.58.3
7/16-2017.4617.4617.1520.1619.5110.99.5
1/2-2019.0519.0518.7021.9921.3412.611.1
9/16-1822.2222.2221.8725.6524.9514.0±0.612.3
5/8-1823.8123.8123.4227.5026.7015.613.9
3/4-1628.5728.5727.6432.9931.5018.116.3
7/8-1433.3333.3332.2438.5036.7621.6±0.819.1
1”-1238.1038.1036.8343.9941.9924.221.7

U型螺帽 導入優點

重複使用性

可重複使用。

固定功能

發揮穩定的防鬆脫功能。

防脫落

即使軸力下降,依舊可防止提前鬆脫。

耐熱耐寒

全金屬製產品,耐熱耐寒性優異。

簡單固定

鎖緊容易,不須熟練技術與專用工具。

單體零件

單體發揮防鬆效果,零件管理容易,防止安裝錯誤。

U型螺帽使用實例集

使用實例1

使用實例1

使用實例2

使用實例2

使用實例3

使用實例3

使用實例4

使用實例4

使用實例5

使用實例5

使用實例6

使用實例6

使用實例7

使用實例7

使用實例8

使用實例8

使用實例9

使用實例9

使用實例10

使用實例10

使用實例11

使用實例11

使用實例12

使用實例12

U型螺帽的安裝步驟

將螺栓穿過固定零件。請確認螺栓螺牙精度為6g(2級),且螺牙部前端經倒角加工。產生燒結、卡模等時請使用潤滑劑。

將螺栓穿過固定零件。
請確認螺栓螺牙精度為6g(2級),且螺牙部前端經倒角加工。
產生燒結、卡模等時請使用潤滑劑。

用手鎖入,直到摩擦環接觸螺栓的螺牙部前端。※不可由摩擦環側鎖入。

用手鎖入,直到摩擦環接觸螺栓的螺牙部前端。
※不可由摩擦環側鎖入。

用扳手等工具固定。

用扳手等工具固定。

確認螺栓的完全螺牙部突出摩擦環達2個螺距以上。拆卸時,用扳手等工具將摩擦環旋鬆,直到摩擦環與螺栓螺牙分離。摩擦環與螺栓螺牙分離時,即可用手旋鬆。

確認螺栓的完全螺牙部突出摩擦環達2個螺距以上。
拆卸時,用扳手等工具將摩擦環旋鬆,直到摩擦環與螺栓螺牙分離。
摩擦環與螺栓螺牙分離時,即可用手旋鬆。

構造與作用

構造與作用圖

構造與作用圖

  1. 1.「U型螺帽」由螺帽和摩擦環(特殊彈簧)兩個零件構成,藉由將摩擦環鉚合加工在螺帽上面,使其固定及一體化。
  2. 2.摩擦環接觸螺栓螺牙,如左圖所示透過彈簧作用產生【應力P】。
  3. 3.此時【反作用力P'】同時強壓螺栓螺牙,產生抑制自由轉動的摩擦扭矩(預置扭矩)。

預置扭矩

  • ※ 所謂預置扭矩,是指透過摩擦環作用於軸螺牙而產生的摩擦扭矩。
  • ※ 下方圖表為使用潤滑劑時的參考值。
鎖入最大值

鎖入最大值

鎖入最小值

鎖入最小值

軸直角振動測試

測試條件
  • 供測試尺寸:M12×1.75 / 供測試螺帽、螺栓材質:相當於SS400 / 固定軸力:17,150N【1,750kgf】。
錨座式螺絲鬆脫測試機規格

  • 供測試螺帽 / 螺栓 / 座面板 / 振動板 / 止推軸承 / 測力計(軸力測量用)/ 螺栓固定治具
  • 振動板振動頻率:【200c.p.m】。
  • 振動變位:【±0.5mm】。
  • 振動時間:【5分鐘】。
測試結果(軸直角振動測試)

測試結果(軸直角振動測試)

供測試體的固定狀態(軸直角振動測試)

供測試體的固定狀態(軸直角振動測試)

軸直角振動衝擊測試

測試條件
NAS式高速螺絲鬆脫測試機規格
  • 供測試尺寸:M12×1.75 / 供測試螺帽、螺栓材質:相當於SS400 / 固定軸力:17,150N【1,750kgf】

  • 供測試螺帽 / 螺栓 / 墊圈 / 加振台 / 加振行程(加振台)/ 衝擊行程 / 振動桶
  • 振動頻率:【1,780c.p.m】
  • 加振行程:【11mm】
  • 衝擊行程:【19mm】
  • 加振台振動加速度:【19.5G】
供測試體的固定狀態(軸直角振動測試)

供測試體的固定狀態(軸直角振動測試)

供測試螺帽振動頻率振動時間
U-NUT30000次循環16分51秒
無異常
雙螺帽4450次循環2分30秒
脫落
一般螺帽+彈簧墊圈1335次循環45秒
脫落

測試結果(軸直角振動測試)

開發秘辛

 

於業界首次導入「金屬環防鬆脫功能」的U型螺帽。
對於因經年累月的使用以及使用環境的關係而無法避免鬆脫的螺栓、螺帽帶來重大變革。

型號
UNUTNF-1/2-20
UNUTNF-1/2-20-U
UNUTNF-1/4-28-C
UNUTNF-3/4-16-SUS
UNUTNF-3/8-24-C
UNUTNF-5/16-24-C
UNUTNF-5/16-24-SUS
UNUTNF-7/8-14-C
UNUTNF-12/20-SUS
UNUTNF-14-28-SUS
UNUTNF-38-24-SUS
UNUTNF-58-18-SUS
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
材質 販售單位 螺牙No.(inch) 表面處理(詳細)
4天~ [鋼] 鋼零售(能以1 pcs為單位購入)1/2
4天~ [鋼] 鋼零售(能以1 pcs為單位購入)1/2鍍白鋅
4天~ [鋼] 鋼零售(能以1 pcs為單位購入)1/4[鍍鉻] 鉻酸鹽
4天~ [不銹鋼] 不鏽鋼零售(能以1 pcs為單位購入)3/4

包裝數為600

12天~ [鋼] 鋼箱・袋3/8[鍍鉻] 鉻酸鹽
4天~ [鋼] 鋼零售(能以1 pcs為單位購入)5/16[鍍鉻] 鉻酸鹽
4天~ [不銹鋼] 不鏽鋼零售(能以1 pcs為單位購入)5/16

包裝數為72

12天~ [鋼] 鋼箱・袋7/8[鍍鉻] 鉻酸鹽
4天~ [不銹鋼] 不鏽鋼零售(能以1 pcs為單位購入)1/2
4天~ [不銹鋼] 不鏽鋼零售(能以1 pcs為單位購入)1/4
4天~ [不銹鋼] 不鏽鋼零售(能以1 pcs為單位購入)3/8

包裝數為150

4天~ [不銹鋼] 不鏽鋼箱・袋5/8

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

螺紋牙頂種類 美制細螺紋UNF 用途・機能 防鬆脫 防鬆脫(詳細) U形螺帽

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767