(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

球面墊圈 圓錐形座 類似DIN 6319 不鏽鋼

球面墊圈 圓錐形座 類似DIN 6319 不鏽鋼

型式D圓錐形座僅適用於平坦、封閉的圓形區域。
孔更大時,請使用型式G!

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
23050.0306
23050.0308
23050.0310
23050.0312
23050.0316
23050.0320
23050.0324
23050.0330
23050.0336
23050.0342
23050.0348
23050.0406
23050.0408
23050.0410
23050.0412
23050.0416
23050.0420
23050.0424
23050.0430
23050.0436
23050.0442
23050.0448
23050.0466
23050.0468
23050.0470
23050.0472
23050.0476
23050.0480
23050.0484
23050.0490
23050.0606
23050.0608
23050.0610
23050.0612
23050.0616
23050.0620
23050.0624
23050.0630
23050.0636
23050.0642
23050.0648
23050.0666
23050.0668
23050.0670
23050.0672
23050.0676
23050.0680
23050.0684
23050.0686
23050.0688
23050.0692
23050.0694
23050.0706
23050.0708
23050.0710
23050.0712
23050.0716
23050.0720
23050.0724
23050.0730
型號相關數量折扣標準
出貨日
型式 內徑 d
(mm)
厚度t
(mm)
材質 不銹鋼 外徑 D
(mm)
d4
(mm)
d5
(mm)
銷d6用
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
h4
(mm)
r1
(mm)
靜態荷重能力最大值
(kN)
螺絲連接扭矩最大值
(Nm)
適用 圓錐形座 球面墊圈
8天~ 球面墊圈-2.3SUS303---60.72.3-~ 4966M6-不鏽鋼1.4305
8天~ 球面墊圈-3.2SUS30317--80.63.2-~ 5.3121216M8-不鏽鋼1.4305
8天~ 球面墊圈--SUS30321--100.84-~ 6.3151632M10-不鏽鋼1.4305
8天~ 球面墊圈-4.6SUS303---121.14.6-~ 7.9172456M12-不鏽鋼1.4305
8天~ 球面墊圈-5.3SUS303---161.35.3-~ 9.32245135M16-不鏽鋼1.4305
9天~ 球面墊圈216.3SUS30336--2026.3-~ 11.62771280M20-不鏽鋼1.4305
9天~ 球面墊圈258.2SUS303---242.48.2-~ 14.932105455M24-不鏽鋼1.4305
8天~ 球面墊圈3111.2SUS303---303.611.2-~ 18.8411911050M30-不鏽鋼1.4305
8天~ 球面墊圈3714SUS30368--364.614-~ 23.450--M36-不鏽鋼1.4305
9天~ 球面墊圈4317SUS30378--426.517-~ 28.358--M42-不鏽鋼1.4305
8天~ 球面墊圈5021SUS303---48821-~ 3567--M48-不鏽鋼1.4305
8天~ 山形墊圈7.12.8SUS303-12116--2.8--66M6不鏽鋼1.4305-
8天~ 山形墊圈9.63.5SUS303171714.58--3.5--1216M8不鏽鋼1.4305-
8天~ 山形墊圈-4.2SUS303212118.510--4.2--1632M10不鏽鋼1.4305-
8天~ 山形墊圈14.2-SUS303-242012--5--2456M12不鏽鋼1.4305-
8天~ 山形墊圈196.2SUS303-302616--6.2--45135M16不鏽鋼1.4305-
9天~ 山形墊圈23.27.5SUS30336363120--7.5--71280M20不鏽鋼1.4305-
8天~ 山形墊圈289.5SUS303-443724--9.5--105455M24不鏽鋼1.4305-
8天~ 山形墊圈3512SUS303-564930--12--1911050M30不鏽鋼1.4305-
8天~ 山形墊圈4215SUS30368686036--15----M36不鏽鋼1.4305-
8天~ 山形墊圈4918SUS30378787042--18----M42不鏽鋼1.4305-
8天~ 山形墊圈5622SUS303-928248--22----M48不鏽鋼1.4305-
8天~ 山形墊圈7.1-SUS3031717116--4--66M6不鏽鋼1.4305-
8天~ 山形墊圈9.6-SUS303-2414.58--5--1216M8不鏽鋼1.4305-
8天~ 山形墊圈--SUS303-3018.510--5--1632M10不鏽鋼1.4305-
9天~ 山形墊圈14.2-SUS30336362012--6--2456M12不鏽鋼1.4305-
8天~ 山形墊圈197SUS303-442616--7--45135M16不鏽鋼1.4305-
8天~ 山形墊圈23.28SUS303-503120--8--71280M20不鏽鋼1.4305-
8天~ 山形墊圈2810SUS303-603724--10--105455M24不鏽鋼1.4305-
8天~ 山形墊圈3512SUS30368684930--12--1911050M30不鏽鋼1.4305-
9天~ 球面墊圈-2.3SUS316---60.72.3-~ 4966M6-不鏽鋼A4
9天~ 球面墊圈-3.2SUS31617--80.63.2-~ 5.3121216M8-不鏽鋼A4
9天~ 球面墊圈--SUS31621--100.84-~ 6.3151632M10-不鏽鋼A4
8天~ 球面墊圈-4.6SUS316---121.14.6-~ 7.9172456M12-不鏽鋼A4
8天~ 球面墊圈-5.3SUS316---161.35.3-~ 9.32245135M16-不鏽鋼A4
8天~ 球面墊圈216.3SUS31636--2026.3-~ 11.62771280M20-不鏽鋼A4
8天~ 球面墊圈258.2SUS316---242.48.2-~ 14.932105455M24-不鏽鋼A4
8天~ 球面墊圈3111.2SUS316---303.611.2-~ 18.8411911050M30-不鏽鋼A4
8天~ 球面墊圈3714SUS31668--364.614-~ 23.450--M36-不鏽鋼A4
8天~ 球面墊圈4317SUS31678--426.517-~ 28.358--M42-不鏽鋼A4
8天~ 球面墊圈5021SUS316---48821-~ 3567--M48-不鏽鋼A4
8天~ 山形墊圈7.12.8SUS316-12116--2.8--66M6不鏽鋼A4-
9天~ 山形墊圈9.63.5SUS316171714.58--3.5--1216M8不鏽鋼A4-
8天~ 山形墊圈-4.2SUS316212118.510--4.2--1632M10不鏽鋼A4-
9天~ 山形墊圈14.2-SUS316-242012--5--2456M12不鏽鋼A4-
8天~ 山形墊圈196.2SUS316-302616--6.2--45135M16不鏽鋼A4-
8天~ 山形墊圈23.27.5SUS31636363120--7.5--71280M20不鏽鋼A4-
8天~ 山形墊圈289.5SUS316-443724--9.5--105455M24不鏽鋼A4-
8天~ 山形墊圈3512SUS316-564930--12--1911050M30不鏽鋼A4-
8天~ 山形墊圈4215SUS31668686036--15----M36不鏽鋼A4-
9天~ 山形墊圈4918SUS31678787042--18----M42不鏽鋼A4-
8天~ 山形墊圈5622SUS316-928248--22----M48不鏽鋼A4-
8天~ 山形墊圈7.1-SUS3161717116--4--66M6不鏽鋼A4-
9天~ 山形墊圈9.6-SUS316-2414.58--5--1216M8不鏽鋼A4-
10天~ 山形墊圈--SUS316-3018.510--5--1632M10不鏽鋼A4-
8天~ 山形墊圈14.2-SUS31636362012--6--2456M12不鏽鋼A4-
8天~ 山形墊圈197SUS316-442616--7--45135M16不鏽鋼A4-
9天~ 山形墊圈23.28SUS316-503120--8--71280M20不鏽鋼A4-
8天~ 山形墊圈2810SUS316-603724--10--105455M24不鏽鋼A4-
8天~ 山形墊圈3512SUS31668684930--12--1911050M30不鏽鋼A4-

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類(用途) 平墊圈 材質 不銹鋼 規範 DIN 6319
不含衝突礦物 符合REACH標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767