(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

球面墊圈 圓錐形座 DIN 6319

球面墊圈 圓錐形座 DIN 6319

型式D圓錐形座僅適用於平坦、封閉的圓形區域。
孔更大時,請使用型式G!

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
23050.0006
23050.0008
23050.0010
23050.0014
23050.0022
23050.0027
23050.0033
23050.0039
23050.0052
23050.0056
23050.0060
23050.0064
23050.0106
23050.0108
23050.0114
23050.0139
23050.0152
23050.0156
23050.0160
23050.0164
23050.0206
23050.0208
23050.0210
23050.0212
23050.0214
23050.0216
23050.0220
23050.0224
23050.0230
型號相關數量折扣標準
出貨日
型式 內徑 d
(mm)
厚度t
(mm)
外徑 D
(mm)
d4
(mm)
d5
(mm)
銷d6用
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
h4
(mm)
r1
(mm)
靜態荷重能力最大值
(kN)
螺絲連接扭矩最大值
(Nm)
適用 圓錐形座 球面墊圈
8天~ 球面墊圈-2.3---60.72.3-~ 4.29910M6-表面硬化鋼,表面硬化,磷酸錳皮膜
8天~ 球面墊圈-3.217--80.63.2-~ 5.6121725M8-表面硬化鋼,表面硬化,磷酸錳皮膜
8天~ 球面墊圈--21--100.84-~ 6.5152646M10-表面硬化鋼,表面硬化,磷酸錳皮膜
8天~ 球面墊圈-----141.45-~ 8.52253130M14-表面硬化鋼,表面硬化,磷酸錳皮膜
8天~ 球面墊圈237.640--222.57.6-~ 13.529.5146542M22-表面硬化鋼,表面硬化,磷酸錳皮膜
8天~ 球面墊圈2810.2---273.310.2-~ 17362211021M27-表面硬化鋼,表面硬化,磷酸錳皮膜
8天~ 球面墊圈341362--334.413-~ 21.8453261969M33-表面硬化鋼,表面硬化,磷酸錳皮膜
8天~ 球面墊圈401675--395.616-~ 26.8544603276M39-表面硬化鋼,表面硬化,磷酸錳皮膜
8天~ 球面墊圈542296--529.322-~ 38.3728327876M52-表面硬化鋼,表面硬化,磷酸錳皮膜
9天~ 球面墊圈5823103--569.823-~ 39.3799609793M56-表面硬化鋼,表面硬化,磷酸錳皮膜
9天~ 球面墊圈6225112--601125-~ 43.686112212219M60-表面硬化鋼,表面硬化,磷酸錳皮膜
9天~ 球面墊圈6627120--641227-~ 46.693126914762M64-表面硬化鋼,表面硬化,磷酸錳皮膜
8天~ 山形墊圈7.12.8-12116--2.8--910M6表面硬化鋼,表面硬化,磷酸錳皮膜-
8天~ 山形墊圈9.63.5171714.58--3.5--1725M8表面硬化鋼,表面硬化,磷酸錳皮膜-
8天~ 山形墊圈16.55.6-2824.814--5.6--53130M14表面硬化鋼,表面硬化,磷酸錳皮膜-
8天~ 山形墊圈451775756739--17--4603276M39表面硬化鋼,表面硬化,磷酸錳皮膜-
8天~ 山形墊圈602496968552--24--8327876M52表面硬化鋼,表面硬化,磷酸錳皮膜-
8天~ 山形墊圈65251031039356--25--9609793M56表面硬化鋼,表面硬化,磷酸錳皮膜-
9天~ 山形墊圈702811211210260--28--112212219M60表面硬化鋼,表面硬化,磷酸錳皮膜-
8天~ 山形墊圈753012012011064--30--126914762M64表面硬化鋼,表面硬化,磷酸錳皮膜-
8天~ 山形墊圈7.1-1717116--4--910M6熱處理鋼,回火,磷酸錳皮膜處理-
9天~ 山形墊圈9.6--2414.58--5--1725M8熱處理鋼,回火,磷酸錳皮膜處理-
9天~ 山形墊圈---3018.510--5--2646M10熱處理鋼,回火,磷酸錳皮膜處理-
8天~ 山形墊圈14.2-36362012--6--3882M12熱處理鋼,回火,磷酸錳皮膜處理-
30天~ 山形墊圈16.5-404024.814--6--53130M14熱處理鋼,回火,磷酸錳皮膜處理-
8天~ 山形墊圈197-442616--7--73206M16熱處理鋼,回火,磷酸錳皮膜處理-
10天~ 山形墊圈23.28-503120--8--117407M20熱處理鋼,回火,磷酸錳皮膜處理-
10天~ 山形墊圈2810-603724--10--168698M24熱處理鋼,回火,磷酸錳皮膜處理-
8天~ 山形墊圈351268684930--12--2691355M30熱處理鋼,回火,磷酸錳皮膜處理-

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類(用途) 平墊圈 材質 規範 DIN 6319
不含衝突礦物 符合REACH標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767