MISUMI | Your Time, Our Priority
商品分類一覽
三住品牌
代理品牌
技術諮詢
環境對應
About MISUMI
登入・加入會員
購物車
與我們連絡
新規詢價・訂購
MISUMI 首頁
螺絲・螺栓・墊片・螺帽
墊圈
金屬
LOCKONE防脫落、防鬆脫彈簧
篩選條件
清除全部選項
螺牙No.(M)
4
5
6
8
10
12
16
20
22
24
顯示所有選項(10)
螺牙No.(inch)
3/8
對邊(S)(mm)
7
8
10
13
17
19
24
30
32
36
顯示所有選項(10)
方線(w×t)(mm)
0.50×0.35
0.60×0.40
0.70×0.50
0.88×0.63
1.05×0.75
1.23×0.88
1.40×1.00
1.75×1.25
2.10×1.50
顯示所有選項(9)
高度(約H)(mm)
1.40
1.60
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
5.00
6.00
顯示所有選項(9)
類型
LOCKONE
出貨日
全選
3天以内
SUNCO
LOCKONE防脫落、防鬆脫彈簧
PDF
MISUMI | 三住的綜合Web產品型錄