(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

防震橡膠 圓柱形 / NR / A55 / 25150.00、25150.01、25150.02 / HALDER

防震橡膠 圓柱形 / NR / A55 / 25150.00、25150.01、25150.02 / HALDER

[特長]
· 可作為彈性安裝零件用於馬達、壓縮機或幫浦等

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
25150.0003
25150.0006
25150.0007
25150.0008
25150.0009
25150.0010
25150.0021
25150.0022
25150.0023
25150.0026
25150.0027
25150.0028
25150.0031
25150.0032
25150.0041
25150.0042
25150.0051
25150.0052
25150.0053
25150.0061
25150.0062
25150.0071
25150.0076
25150.0077
25150.0103
25150.0106
25150.0107
25150.0108
25150.0109
25150.0110
25150.0121
25150.0122
25150.0123
25150.0126
25150.0127
25150.0128
25150.0131
25150.0132
25150.0141
25150.0142
25150.0143
25150.0151
25150.0152
25150.0153
25150.0154
25150.0161
25150.0162
25150.0171
25150.0176
25150.0177
25150.0203
25150.0206
25150.0207
25150.0208
25150.0209
25150.0210
25150.0221
25150.0222
25150.0223
25150.0226
型號相關數量折扣標準
出貨日
RoHS最大荷重能力
(N)
接續種類 d2 厚度l1
(mm)
彈簧常數
(N/mm)
d1
(mm)
s
(mm)
t
(mm)
彈簧範圍
(mm)
l2
(mm)
8天~ 1075兩端內螺牙M38~ 38813~ 2-
8天~ 1090兩端內螺牙M410~ 36101.24~ 2.5-
9天~ 1065兩端內螺牙M415~ 17101.24~ 3.75-
8天~ 10200兩端內螺牙M410~ 80151.44~ 2.5-
9天~ 10135兩端內螺牙M415~ 36151.44~ 3.75-
9天~ 10152兩端內螺牙M420~ 30151.44~ 5-
8天~ 10355兩端內螺牙M615~ 952025~ 3.75-
8天~ 10267兩端內螺牙M620~ 532025~ 5-
8天~ 10315兩端內螺牙M625~ 502025~ 6.25-
9天~ 10605兩端內螺牙M630~ 1212525~ 5-
8天~ 10530兩端內螺牙M625~ 852525~ 6.25-
9天~ 10575兩端內螺牙M630~ 772525~ 7.5-
9天~ 10855兩端內螺牙M830~ 1143026.5~ 7.5-
9天~ 10757兩端內螺牙M840~ 763026.5~ 10-
8天~ 101535兩端內螺牙M830~ 2054026.5~ 7.5-
8天~ 101635兩端內螺牙M840~ 1644026.5~ 10-
10天~ 102570兩端內螺牙M1030~ 3435027~ 7.5-
9天~ 102445兩端內螺牙M1040~ 2455027~ 10-
8天~ 102225兩端內螺牙M1050~ 1785027~ 12.5-
8天~ 103400兩端內螺牙M1030~ 4536027~ 7.5-
8天~ 103300兩端內螺牙M1040~ 3306027~ 10-
8天~ 104000兩端內螺牙M1045~ 3567037~ 11.25-
8天~ 104650兩端內螺牙M1240~ 4657539~ 10-
9天~ 104500兩端內螺牙M1255~ 3277539~ 13.75-
8天~ 1075內螺牙、外螺牙M38~ 38813~ 26
9天~ 1090內螺牙、外螺牙M410~ 36101.24~ 2.510
9天~ 1065內螺牙、外螺牙M415~ 17101.24~ 3.7510
8天~ 10200內螺牙、外螺牙M410~ 80151.44~ 2.510
9天~ 10130內螺牙、外螺牙M415~ 35151.44~ 3.7510
8天~ 10150內螺牙、外螺牙M420~ 30151.44~ 510
9天~ 10355內螺牙、外螺牙M615~ 952025~ 3.7518
9天~ 10265內螺牙、外螺牙M620~ 532025~ 518
8天~ 10315內螺牙、外螺牙M625~ 502025~ 6.2518
8天~ 10690內螺牙、外螺牙M615~ 1842525~ 3.7518
8天~ 10605內螺牙、外螺牙M620~ 1212525~ 518
9天~ 10570內螺牙、外螺牙M630~ 762525~ 7.518
9天~ 10535內螺牙、外螺牙M815~ 1433026.5~ 3.7520
8天~ 10-內螺牙、外螺牙M830~ 1133026.5~ 7.520
8天~ 101510內螺牙、外螺牙M820~ 3024026.5~ 523
8天~ 101530內螺牙、外螺牙M830~ 2044026.5~ 7.523
8天~ 101630內螺牙、外螺牙M840~ 1634026.5~ 1023
8天~ 103600內螺牙、外螺牙M1020~ 7205027~ 528
9天~ 102575內螺牙、外螺牙M1030~ 3435027~ 7.528
10天~ 102440內螺牙、外螺牙M1040~ 2445027~ 1028
9天~ 102200內螺牙、外螺牙M1050~ 1765027~ 12.528
8天~ 103400內螺牙、外螺牙M1030~ 4536027~ 7.528
8天~ 103330內螺牙、外螺牙M1040~ 3336027~ 1028
10天~ 104000內螺牙、外螺牙M1045~ 3567037~ 11.2527
8天~ 104600內螺牙、外螺牙M1240~ 4607539~ 1037
8天~ 104510內螺牙、外螺牙M1255~ 3287539~ 13.7537
8天~ 1070兩端外螺牙M38~ 3581-~ 26
8天~ 1089兩端外螺牙M410~ 36101.2-~ 2.510
9天~ 1060兩端外螺牙M415~ 16101.2-~ 3.7510
9天~ 10198兩端外螺牙M410~ 79151.4-~ 2.510
8天~ 10125兩端外螺牙M415~ 33151.4-~ 3.7510
9天~ 10145兩端外螺牙M420~ 29151.4-~ 510
9天~ 10352兩端外螺牙M615~ 94202-~ 3.7518
8天~ 10260兩端外螺牙M620~ 52202-~ 518
9天~ 10310兩端外螺牙M625~ 50202-~ 6.2518
8天~ 10687兩端外螺牙M615~ 183252-~ 3.7518
型號
型號相關數量折扣標準
出貨日
RoHS最大荷重能力
(N)
接續種類 d2 厚度l1
(mm)
彈簧常數
(N/mm)
d1
(mm)
s
(mm)
t
(mm)
彈簧範圍
(mm)
l2
(mm)

Loading...

基本資訊

型式 防震橡膠 使用用途 緩衝 硬度(蕭氏硬度A) 55±5°
防震橡膠的種類 方形 防震體的材質 天然橡膠 使用溫度範圍(℃) -30::80
顏色 支撐墊圈 鋼,鍍鋅 螺牙襯套 鋼,鍍鋅
主體 天然橡膠 (彈性橡膠 NR) 螺絲 鋼,鍍鋅 不含衝突礦物
符合REACH標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務