(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/7/28 9:00 ~ 7/29 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

側向彈簧定位柱 (型號表)

SMALL PARTS

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

22140.0008

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
22140.0008
型號相關數量折扣標準
出貨日
前端部外徑 d
(φ)
d1
(mm)
d2
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
b
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
行程
(mm)
彈簧 滾珠 最低溫度
(°C)
最高溫度
(°C)
9天~ -83253.663.2~ 2.5~ 6.50.8不鏽鋼不鏽鋼,硬化-3050

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 特殊旋鈕 安裝方式 壓入 本體表面處理 染黑
不含衝突礦物 符合REACH標準

側向彈簧定位柱的型號22140.0008頁面。
記載關於型號22140.0008之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
22140.0010
22140.0012
22140.0014
22140.0108
22140.0110
22140.0112
型號相關數量折扣標準
出貨日
前端部外徑 d
(φ)
d1
(mm)
d2
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
b
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
行程
(mm)
彈簧 滾珠 最低溫度
(°C)
最高溫度
(°C)
8天~ -104304.274~ 4.5~ 91不鏽鋼不鏽鋼,硬化-3050
8天~ 12125354.895~ 6.5~ 131.6不鏽鋼不鏽鋼,硬化-3050
9天~ 14146.5405.8105.4~ 8~ 181.9不鏽鋼不鏽鋼,硬化-3050
8天~ -83253.663.2~ 2.5~ 6.50.8不鏽鋼熱塑性POM,白色-3050
8天~ -104304.274~ 4.5~ 91不鏽鋼熱塑性POM,白色-3050
8天~ 12125354.895~ 6.5~ 131.6不鏽鋼熱塑性POM,白色-3050

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務