(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

精準分度定位柱附錐形銷 (型號表)

BOLT

精準分度定位柱附錐形銷

[特長]
· 精密分度定位螺栓可搭配襯套使用,進行快速定位和固定。
· 兩個零件都經過精密加工,確保高重複精度。
· 使用固定機構型時,拉出旋鈕並將其旋轉90度。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

22130.0162

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
22130.0162
型號相關數量折扣標準
出貨日
型式 前端部外徑 d
(φ)
d2
(mm)
d4
(mm)
d5
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)
l6
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
s
(mm)
襯套 球形旋鈕 公稱直徑
(mm)
不含衝突礦物 符合REACH標準
9天~ 特殊旋鈕122332M86335133340.5~ 22~ 35~ 9表面硬化鋼,表面硬化,染黑和研磨表面硬化鋼,表面硬化,染黑和研磨熱塑性,灰黑色12

Loading...

  1. 1

基本資訊

安裝方式 其他 本體表面處理 染黑

精準分度定位柱附錐形銷的型號22130.0162頁面。
記載關於型號22130.0162之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
22130.0120
22130.0125
22130.0160
22130.0166
22130.0170
22130.0175
型號相關數量折扣標準
出貨日
型式 前端部外徑 d
(φ)
d2
(mm)
d4
(mm)
d5
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)
l6
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
s
(mm)
襯套 球形旋鈕 公稱直徑
(mm)
不含衝突礦物 符合REACH標準
8天~ 特殊旋鈕203340M1063501341.5-~ 46~ 63~ 9表面硬化鋼,表面硬化,染黑和研磨表面硬化鋼,表面硬化,染黑和研磨熱塑性,灰黑色20
10天~ 特殊旋鈕254250M1063601351-~ 39~ 73~ 9表面硬化鋼,表面硬化,染黑和研磨表面硬化鋼,表面硬化,染黑和研磨熱塑性,灰黑色25
8天~ 特殊旋鈕-1925M662.531132532.5~ 19~ 29~ 9表面硬化鋼,表面硬化,染黑和研磨表面硬化鋼,表面硬化,染黑和研磨熱塑性,灰黑色10
9天~ 特殊旋鈕162840M1063421341.549~ 30~ 50~ 9表面硬化鋼,表面硬化,染黑和研磨表面硬化鋼,表面硬化,染黑和研磨熱塑性,灰黑色16
8天~ 特殊旋鈕203340M1063501341.549~ 46~ 63~ 9表面硬化鋼,表面硬化,染黑和研磨表面硬化鋼,表面硬化,染黑和研磨熱塑性,灰黑色20
8天~ 特殊旋鈕254250M106360135158.5~ 39~ 73~ 9表面硬化鋼,表面硬化,染黑和研磨表面硬化鋼,表面硬化,染黑和研磨熱塑性,灰黑色25

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務