(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

一般表面處理型分度定位螺栓 (型號表)

BOLT

一般表面處理型分度定位螺栓

[特長]
· 形狀單純,不佔空間。
· 僅適用於不要求高精度的情況。
· 工作溫度範圍:-30 +80°C,拉環型最高為+250°C。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

22120.0723

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
22120.0723
型號相關數量折扣標準
出貨日
型式 安裝方式 本體表面處理 前端部外徑 d
(φ)
d2
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)
l6
(mm)
l7
(mm)
l8
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
s
(mm)
WS
(mm)
e
(mm)
旋鈕 鎖定銷 拉環 鎖定螺帽 最大鎖緊扭矩
(Nm)
最低溫度
(°C)
最高溫度
(°C)
不含衝突礦物 符合REACH標準
8天~ 附環栓入式鍍鋅3M614-~ 34--3.5124.5-10~ 3~ 12-66.9-不鏽鋼1.4305不鏽鋼1.4310鋼,鍍鋅2-250

Loading...

  1. 1

一般表面處理型分度定位螺栓的型號22120.0723頁面。
記載關於型號22120.0723之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
22120.0708
22120.0710
22120.0714
22120.0724
22120.0725
22120.0726
型號相關數量折扣標準
出貨日
型式 安裝方式 本體表面處理 前端部外徑 d
(φ)
d2
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)
l6
(mm)
l7
(mm)
l8
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
s
(mm)
WS
(mm)
e
(mm)
旋鈕 鎖定銷 拉環 鎖定螺帽 最大鎖緊扭矩
(Nm)
最低溫度
(°C)
最高溫度
(°C)
不含衝突礦物 符合REACH標準
- 8天~ -其他鍍鋅-M12------------4-----------
- 8天~ -其他鍍鋅-M16------------5-----------
- 9天~ -其他--M6------------6-----------
9天~ 附環栓入式鍍鋅4M614-~ 34.5--4124.5-10~ 3~ 12-66.9-不鏽鋼1.4305不鏽鋼1.4310鋼,鍍鋅2-250
9天~ 附環栓入式鍍鋅-M818-~ 45--5166-13.5~ 5~ 24-89.2-不鏽鋼1.4305不鏽鋼1.4310鋼,鍍鋅7-250
9天~ 附環栓入式鍍鋅-M1024-~ 57.5--6207.5-17~ 5~ 21-1011.5-不鏽鋼1.4305不鏽鋼1.4310鋼,鍍鋅15-250

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務