(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

分度定位螺栓附六角軸環 鎖定型

分度定位螺栓附六角軸環  鎖定型

[特長]
· 分度孔用。
· 拉起旋鈕並旋轉90度,使用槽口將銷固定在縮回狀態。
· 請使用距離調整環(EH22120)調整鎖入的深度。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
22120.0615
22120.0616
22120.0618
22120.0620
型號相關數量折扣標準
出貨日
RoHSd2
(mm)
d3
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
s
(mm)
WS
(mm)
9天~ 10M10 x 121~ 51517515~ 6~ 14812
9天~ 10M12 x 1,525~ 61620617~ 5.5~ 133.514
9天~ 10M16 x 1,531~ 75.5726823~ 11.5~ 28419
13天~ 10M20 x 1,531~ 9110331030~ 28~ 54522

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 標準旋鈕 安裝方式 栓入式 操作旋鈕
旋鈕 不鏽鋼1.4305 鎖定銷 不鏽鋼1.4305,鍍鎳 最高溫度(°C) 250
不含衝突礦物 符合REACH標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務