(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
22120.0448
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
安裝方式 | 栓入式 |
---|
分度定位螺栓無六角軸環的型號22120.0448頁面。
記載關於型號22120.0448之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
22120.0050 |
22120.0065 |
22120.0066 |
22120.0450 |
22120.0465 |
22120.0466 |
型號 | 相關 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 型式 | 操作旋鈕 | 本體表面處理 | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | s (mm) | 旋鈕 | 鎖定銷 | 最低溫度 (°C) | 最高溫度 (°C) | 不含衝突礦物 | 符合REACH標準 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9天~ | 標準旋鈕 | 有 | 染黑 | M20 x 1,5 | 31 | - | ~ 80 | 10 | 41 | - | ~ 23 | ~ 54 | - | 熱塑性PA 6,黑色 | 鋼,硬化 | -30 | 80 | 是 | 是 | |||
8天~ | 無旋鈕 | 無 | 染黑 | M10 x 1 | - | M5 | - | 5 | 22 | 6 | ~ 6 | ~ 14 | - | - | 鋼,硬化 | - | 250 | 是 | 是 | |||
8天~ | 無旋鈕 | 無 | 染黑 | M12 x 1,5 | - | M6 | - | 6 | 26 | 10 | ~ 5.5 | ~ 13 | - | - | 鋼,硬化 | - | 250 | 是 | 是 | |||
8天~ | 標準旋鈕 | 有 | - | M20 x 1,5 | 31 | - | ~ 80 | 10 | 41 | - | ~ 23 | ~ 54 | - | 熱塑性PA 6,黑色 | 不鏽鋼1.4305,鍍鎳 | -30 | 80 | 是 | 是 | |||
8天~ | 無旋鈕 | 無 | - | M10 x 1 | - | M5 | - | 5 | 22 | 6 | ~ 6 | ~ 14 | - | - | 不鏽鋼1.4305,鍍鎳 | - | 250 | 是 | 是 | |||
8天~ | 無旋鈕 | 無 | - | M12 x 1,5 | - | M6 | - | 6 | 26 | 10 | ~ 5.5 | ~ 13 | - | - | 不鏽鋼1.4305,鍍鎳 | - | 250 | 是 | 是 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策