(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

迷你分度定位柱 基本型 (型號表)

迷你分度定位柱 基本型

[特長]
· 小型分度定位螺栓特別適合安裝於薄型物體。
· 使用固定機構型產品時,請拉出旋鈕並將其旋轉30°以固定。
· 工作溫度範圍:-30至80°C。
· 安裝方法:鎖入本體上的螺絲區域,然後拉起旋鈕,並用六角部鎖緊。
· 螺絲尺寸加大。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
22110.0608
22110.0612
22110.0636
22110.0640
型號相關數量折扣標準
出貨日
本體表面處理 前端部外徑 d
(φ)
d2
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
s
(mm)
行程
(mm)
WS
(mm)
9天~ 鍍鋅-M10 x 125183468~ 6~ 16-612
9天~ 鍍鋅-M10 x 125183468~ 6~ 16-612
8天~ 鍍鋅-M10 x 125183468~ 6~ 16-612
8天~ 鍍鋅-M10 x 125183468~ 6~ 16-612

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 標準旋鈕 安裝方式 栓入式 全長 標準
操作旋鈕 旋鈕 熱塑性PA 6,黑色,鈍化 鎖定銷 不鏽鋼1.4305
最低溫度(°C) -30 最高溫度(°C) 80 不含衝突礦物
符合REACH標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務