(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

分度定位螺栓附安裝法蘭 水平型 (型號表)

BOLT

分度定位螺栓附安裝法蘭 水平型

[特長]
· 使用墊圈(如 ISO7092)安裝。
· 使用鎖定型時,將旋鈕旋轉90度以停止槽口移動。
使用固定機構型時,拉起旋鈕並將其旋轉約70度,使銷固定於縮回狀態。
· 工作溫度範圍:-30至+80°C。
· 拉環型最高為100°C。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

22110.0305

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
22110.0305
型號相關數量折扣標準
出貨日
型式 操作旋鈕 前端部外徑 d
(φ)
d2
(mm)
d3
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
b1
(mm)
b2
(mm)
b3
(mm)
b4
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
k1
(mm)
k2
(mm)
k3
(mm)
k4
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
行程
(mm)
旋鈕 拉環 最低溫度
(°C)
最高溫度
(°C)
8天~ 附環--18455222884.34.59.5185107~ 5~ 245-不鏽鋼1.4310-100

Loading...

  1. 1

基本資訊

安裝方式 其他 本體材質 鋅壓鑄件 本體表面處理 塗裝
鎖定銷 不鏽鋼1.4305 外殼 鋅壓鑄件,塑膠塗層,黑色 不含衝突礦物
符合REACH標準

分度定位螺栓附安裝法蘭 水平型的型號22110.0305頁面。
記載關於型號22110.0305之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
22110.0304
22110.0306
22110.0308
22110.0310
22110.0324
22110.0325
型號相關數量折扣標準
出貨日
型式 操作旋鈕 前端部外徑 d
(φ)
d2
(mm)
d3
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
b1
(mm)
b2
(mm)
b3
(mm)
b4
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
k1
(mm)
k2
(mm)
k3
(mm)
k4
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
行程
(mm)
旋鈕 拉環 最低溫度
(°C)
最高溫度
(°C)
8天~ 附環4-1434.5416.52263.34714484.5~ 3~ 124-不鏽鋼1.4310-100
10天~ 附環--2457.5627.532105.4510.5215.51210~ 5~ 216-不鏽鋼1.4310-100
9天~ 附環--307183334125.4612.5235.51215.5~ 6~ 228-不鏽鋼1.4310-100
10天~ ------------------------
9天~ 標準旋鈕412-30.5416.52263.34714484.5~ 3~ 124熱塑性PA 6,黑色,鈍化--3080
9天~ 標準旋鈕-16-405222884.34.59.5185107~ 5~ 245熱塑性PA 6,黑色,鈍化--3080

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務