(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 由於系統障害,部份商品詢價/訂購時可能產生錯誤以致無法完成作業,不便之處尚祈見諒。
  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2025/1/19 9:00 ~ 1/20 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

弧形握柄 前端固定型

弧形握柄 前端固定型

[特長]
· 橫截面形狀合手,表面光滑,易於使用。
· 螺絲從操作側固定。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
24300.0101
24300.0111
24300.0121
24300.0131
24300.0141
24300.0151
24300.0161
24300.0166
24300.0171
24300.0301
24300.0311
24300.0321
24300.0331
24300.0341
24300.0351
24300.0361
24300.0366
24300.0371
24300.0511
24300.0521
24300.0531
型號相關數量折扣標準
出貨日
RoHS本體材質 表面處理 安裝方式 d l1
(mm)
l2
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3最小值
(mm)
a
(mm)
R
(mm)
圓柱頭螺絲用 把手 不含衝突礦物 符合REACH標準
8天~ 10其他內螺牙5.41001124919132013M5鋁,拉絲,亮面,震動研磨
9天~ 10其他內螺牙5.41121244919132013M5鋁,拉絲,亮面,震動研磨
9天~ 10其他內螺牙5.41281405119132013M5鋁,拉絲,亮面,震動研磨
9天~ 10其他內螺牙5.41601725119132013M5鋁,拉絲,亮面,震動研磨
9天~ 10其他內螺牙6.41161305517172617M6鋁,拉絲,亮面,震動研磨
8天~ 10其他內螺牙6.41321465517172617M6鋁,拉絲,亮面,震動研磨
9天~ 10其他內螺牙6.41641785717172617M6鋁,拉絲,亮面,震動研磨
10天~ 10---------------
9天~ 10其他內螺牙6.41962105717172617M6鋁,拉絲,亮面,震動研磨
8天~ 10塗裝內螺牙5.41001124919132013M5鋁,塑膠塗層,類似RAL 9005
9天~ 10塗裝內螺牙5.41121244919132013M5鋁,塑膠塗層,類似RAL 9005
9天~ 10塗裝內螺牙5.41281405119132013M5鋁,塑膠塗層,類似RAL 9005
9天~ 10塗裝內螺牙5.41601725119132013M5鋁,塑膠塗層,類似RAL 9005
9天~ 10塗裝內螺牙6.41161305517172617M6鋁,塑膠塗層,類似RAL 9005
9天~ 10塗裝內螺牙6.41321465517172617M6鋁,塑膠塗層,類似RAL 9005
11天~ 10塗裝內螺牙6.41641785717172617M6鋁,塑膠塗層,類似RAL 9005
8天~ 10---------------
9天~ 10塗裝內螺牙6.41962105717172617M6鋁,塑膠塗層,類似RAL 9005
8天~ 10---------------
8天~ 10---------------
8天~ 10---------------

Loading...

  1. 1

基本資訊

把手種類 平面安裝型 平面安裝種類 U形 U字形種類 直柱型
附加功能 握柄截面形狀 橢圓形

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務