(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

錐形握把

錐形握把

[特長]工作溫度範圍:最高110°C。-把手為酚醛材質。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
24550.0010
24550.0011
24550.0020
24550.0021
24550.0030
24550.0031
24550.0040
24550.0041
型號相關數量折扣標準
出貨日
d2 全長 L
(mm)
d1
(mm)
d3
(mm)
h
(mm)
t最小值
(mm)
8天~ M53020~ 123018
10天~ M63020~ 123018
10天~ M63825~ 153818
9天~ M83825~ 153818
9天~ M84630~ 184618
9天~ M104630~ 184618
9天~ M105335~ 215321
8天~ M125335~ 215321
型號
型號相關數量折扣標準
出貨日
d2 全長 L
(mm)
d1
(mm)
d3
(mm)
h
(mm)
t最小值
(mm)

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 固定型 形狀 棒型(錐形) 握柄材質 酚醛
握柄表面 安裝部材質 樹脂 安裝部表面處理
安裝方式 內螺牙 最高溫度(°C) 110 符合REACH標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767