(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

握柄 (型號表)

HAND TOOLS

握柄

[特長]工作溫度範圍:最高110°C。-把手為酚醛材質。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

24350.0022

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
24350.0022
型號相關數量折扣標準
出貨日
形狀 安裝部材質 安裝部表面處理 d2 全長 L
(mm)
d1
(mm)
d3
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
齒輪桿把手
8天~ 球型染黑處理M68982080918鋼,鍍鋅,鈍化

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 固定型 握柄材質 酚醛 握柄表面
安裝方式 外螺牙 最高溫度(°C) 110 球形旋鈕 熱固性 PF 31
圓柱把手 熱固性塑膠(PF 31) 不含衝突礦物 符合REACH標準

握柄的型號24350.0022頁面。
記載關於型號24350.0022之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
24350.0020
24350.0024
24350.0030
24350.0032
24350.0034
24350.0040
型號相關數量折扣標準
出貨日
形狀 安裝部材質 安裝部表面處理 d2 全長 L
(mm)
d1
(mm)
d3
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
齒輪桿把手
8天~ 球型染黑處理M67282063918鋼,鍍鋅,鈍化
9天~ 球型染黑處理M6109820100918鋼,鍍鋅,鈍化
8天~ 球型染黑處理M8911025801122.5鋼,鍍鋅,鈍化
9天~ 球型染黑處理M811110251001122.5鋼,鍍鋅,鈍化
8天~ 球型染黑處理M813610251251122.5鋼,鍍鋅,鈍化
9天~ 球型染黑處理M1011412321001429鋼,鍍鋅,鈍化

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務