(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
22090.0025 |
22090.0030 |
22090.0040 |
22090.0050 |
22090.0060 |
22090.0070 |
22090.0080 |
型號 | 相關 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 安裝方式 | 前端材質 | 外徑M (mm) | 行程S (mm) | 防鬆脫 | 本體表面處理 | 前端熱處理 | 初期荷重(範圍) (N) | 初期荷重 (N) | 最大荷重 (N) | d1 | d2 (mm) | d3 (mm) | l (mm) | 定位孔 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天~ | 壓入 | 不銹鋼 | 2.5 | 0.65 | 無 | 無 | 硬化 | 0.01~50 | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.52 | 5.3 | 2.5 | |||
8天~ | 壓入 | 不銹鋼 | 3 | 0.8 | 無 | 無 | 硬化 | 0.01~50 | 2 | 4.5 | 3 | 2.5 | 3.02 | 7.3 | 3 | |||
8天~ | 壓入 | 不銹鋼 | 4 | 0.9 | 無 | 無 | 硬化 | 0.01~50 | 2.5 | 7.5 | 4 | 3 | 4.03 | 9 | 4 | |||
10天~ | 壓入 | 不銹鋼 | 5 | 1.2 | 無 | 無 | 硬化 | 0.01~50 | 3.5 | 8 | 5 | 4 | 5.03 | 10.8 | 5 | |||
8天~ | - | - | - | 1.6 | - | - | - | - | 3.5 | 10.5 | 6 | 5 | 6.03 | 12.6 | 6 | |||
8天~ | 壓入 | 不銹鋼 | 7 | 2 | 無 | 無 | 硬化 | 0.01~50 | 4 | 12 | 7 | 6 | 7.03 | 14 | 7 | |||
8天~ | 壓入 | 不銹鋼 | 8 | 2.1 | 無 | 無 | 硬化 | 0.01~50 | 6 | 15 | 8 | 6.5 | 8.03 | 18 | 8 |
Loading...
本體材質 | 黃銅 | 滾珠 | 不鏽鋼,硬化 | 彈簧 | 不鏽鋼 |
---|---|---|---|---|---|
最高溫度(°C) | 250 | 不含衝突礦物 | 是 | 符合REACH標準 | 是 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策