(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
22080.0608
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
安裝方式 | 壓入 | 防鬆脫 | 無 | 本體表面處理 | 無 |
---|---|---|---|---|---|
前端熱處理 | 無 | 初期荷重(範圍)(N) | 0.01~50 | 彈簧 | 不鏽鋼 |
不含衝突礦物 | 是 | 符合REACH標準 | 是 |
彈簧定位柱 附軸環和滾珠的型號22080.0608頁面。
記載關於型號22080.0608之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
22080.0005 |
22080.0006 |
22080.0008 |
22080.0010 |
22080.0610 |
22080.0612 |
型號 | 相關 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 前端材質 | 本體材質 | 外徑M (mm) | 行程S (mm) | 初期荷重 (N) | 最大荷重 (N) | d1 | d2 (mm) | d3 (mm) | 滾珠 | l (mm) | l2 (mm) | 最高溫度 (°C) | 最低溫度 (°C) | 定位孔 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天~ | 不鏽鋼 | - | 5 | 1.4 | 3 | 6.5 | 5 | 4 | 5.6 | 不鏽鋼,硬化 | 6 | ~ 0.9 | 250 | - | 5 | |||
8天~ | 不鏽鋼 | - | 6 | 1.8 | 5.5 | 11.5 | 6 | 5 | 6.5 | 不鏽鋼,硬化 | 7 | ~ 1 | 250 | - | 6 | |||
8天~ | 不鏽鋼 | - | 8 | 2.4 | 7 | 12.5 | 8 | 6.5 | 8.5 | 不鏽鋼,硬化 | 9 | ~ 1.1 | 250 | - | 8 | |||
8天~ | 不鏽鋼 | - | 10 | 3.3 | 8.5 | 18.5 | 10 | 8.5 | 11 | 不鏽鋼,硬化 | 13 | ~ 1.5 | 250 | - | 10 | |||
8天~ | 樹脂 | 熱塑性POM | 10 | 2.4 | 11.9 | 22.3 | 10 | 8 | 11 | 熱塑性POM,白色 | 13.5 | ~ 1.5 | 50 | -30 | 10 | |||
9天~ | 樹脂 | 熱塑性POM | 12 | 3.3 | 14.0 | 25 | 12 | 10 | 13 | 熱塑性POM,白色 | 16 | ~ 1.5 | 50 | -30 | 12 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策