(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

彈簧定位柱 附軸環和滾珠 (型號表)

SMALL PARTS

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

22080.0006

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
22080.0006
型號相關數量折扣標準
出貨日
前端材質 本體材質 外徑M
(mm)
行程S
(mm)
初期荷重
(N)
最大荷重
(N)
d1 d2
(mm)
d3
(mm)
滾珠 l
(mm)
l2
(mm)
最高溫度
(°C)
最低溫度
(°C)
定位孔
(mm)
8天~ 不鏽鋼-61.85.511.5656.5不鏽鋼,硬化7~ 1250-6

Loading...

  1. 1

基本資訊

安裝方式 壓入 防鬆脫 本體表面處理
前端熱處理 初期荷重(範圍)(N) 0.01~50 彈簧 不鏽鋼
不含衝突礦物 符合REACH標準

彈簧定位柱 附軸環和滾珠的型號22080.0006頁面。
記載關於型號22080.0006之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
22080.0003
22080.0004
22080.0005
22080.0008
22080.0010
22080.0012
型號相關數量折扣標準
出貨日
前端材質 本體材質 外徑M
(mm)
行程S
(mm)
初期荷重
(N)
最大荷重
(N)
d1 d2
(mm)
d3
(mm)
滾珠 l
(mm)
l2
(mm)
最高溫度
(°C)
最低溫度
(°C)
定位孔
(mm)
8天~ 不鏽鋼-30.71.83.532.383.5不鏽鋼,硬化4~ 0.6250-3
8天~ 不鏽鋼-412.56434.6不鏽鋼,硬化5~ 0.9250-4
8天~ 不鏽鋼-51.436.5545.6不鏽鋼,硬化6~ 0.9250-5
8天~ 不鏽鋼-82.4712.586.58.5不鏽鋼,硬化9~ 1.1250-8
8天~ 不鏽鋼-103.38.518.5108.511不鏽鋼,硬化13~ 1.5250-10
8天~ 不鏽鋼-1241226.5121013不鏽鋼,硬化16~ 2.3250-12

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務