(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
22050.1404 |
22050.1405 |
22050.1406 |
22050.1408 |
22050.1410 |
22050.1412 |
22050.1416 |
22050.1604 |
22050.1605 |
22050.1606 |
22050.1608 |
22050.1610 |
22050.1612 |
22050.1616 |
型號 | 相關 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 外徑M (mm) | 行程S (mm) | 初期荷重 (N) | 最大荷重 (N) | d1 | d2 (mm) | l (mm) | n (mm) | 符合REACH標準 | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9天~ | 4 | 0.8 | 8.5 | 14 | M4 | 2.5 | 9 | 0.6 | 是 | 0.4 | |||
9天~ | 5 | 0.9 | 8 | 14 | M5 | 3 | 12 | 0.8 | 是 | 0.9 | |||
9天~ | 6 | 1 | 11 | 18 | M6 | 3.5 | 14 | 1 | 是 | 1.6 | |||
8天~ | 8 | 1.5 | 18 | 31 | M8 | 4.5 | 16 | 1.2 | 是 | 3.5 | |||
8天~ | 10 | 2 | 24 | 45 | M10 | 6 | 19 | 1.5 | 是 | 6.2 | |||
8天~ | 12 | 2.5 | 26 | 49 | M12 | 8 | 22 | 2 | 是 | 9.8 | |||
8天~ | 16 | 3.5 | 41 | 86 | M16 | 10 | 24 | 2 | 是 | 19.8 | |||
9天~ | 4 | 0.8 | 12 | 18 | M4 | 2.5 | 9 | 0.6 | - | 0.5 | |||
9天~ | 5 | 0.9 | 15 | 22 | M5 | 3 | 12 | 0.8 | 是 | 1.1 | |||
9天~ | 6 | 1 | 19 | 28 | M6 | 3.5 | 14 | 1 | 是 | 1.8 | |||
8天~ | 8 | 1.5 | 36 | 62 | M8 | 4.5 | 16 | 1.2 | 是 | 3.4 | |||
8天~ | 10 | 2 | 57 | 104 | M10 | 6 | 19 | 1.5 | 是 | 6.1 | |||
8天~ | 12 | 2.5 | 61 | 110 | M12 | 8 | 22 | 2 | 是 | 9.8 | |||
8天~ | 16 | 3.5 | 68 | 142 | M16 | 10 | 24 | 2 | 是 | 19.8 |
Loading...
本體材質 | 不鏽鋼 | 主體 | 不鏽鋼A4,鈍化 | 滾珠 | 陶瓷 |
---|---|---|---|---|---|
彈簧 | 不鏽鋼A4,鈍化 | 最高溫度(°C) | 250 | 不含衝突礦物 | 是 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策