(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

輕金屬材質輪輻把手 DIN 950 (型號表)

HAND TOOLS

輕金屬材質輪輻把手 DIN 950

[特長]一般用途的標準輪輻型把手。-輕合金製。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

24590.0506

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
24590.0506
型號相關數量折扣標準
出貨日
把手 外徑 D
(φ)
握柄 握柄 種類 握柄 材質 握柄 表面處理 把手 厚度 t
(mm)
圓孔徑 d2
(φ)
方孔徑 B
(mm)
d3
(mm)
b3
(mm)
t
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
對應機器把手
(mm)
輪輻數
8天~ 100固定式[鍍鉻] 鍍鋅、鈍化處理331210026413.8~ 3317163

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體 種類 牽牛花型 本體 材質 安裝部 孔加工 圓孔(通孔)
本體 表面處理 不含衝突礦物 符合REACH標準

輕金屬材質輪輻把手 DIN 950的型號24590.0506頁面。
記載關於型號24590.0506之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
24590.0006
24590.0010
24590.0011
24590.0510
24590.0511
24590.0515
型號相關數量折扣標準
出貨日
把手 外徑 D
(φ)
握柄 握柄 種類 握柄 材質 握柄 表面處理 把手 厚度 t
(mm)
圓孔徑 d2
(φ)
方孔徑 B
(mm)
d3
(mm)
b3
(mm)
t
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
對應機器把手
(mm)
輪輻數
8天~ 100無(有指洞)---331210026--~ 3317-3
9天~ 125無(有指洞)---361212528--~ 3618-3
8天~ 125無(有指洞)---361412528--~ 3618-3
9天~ 125固定式[鍍鉻] 鍍鋅、鈍化處理361412528413.8~ 3618203
8天~ 125固定式[鍍鉻] 鍍鋅、鈍化處理361412528516.3~ 3618203
9天~ 140固定式[鍍鉻] 鍍鋅、鈍化處理391614030516.3~ 3919203

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務