(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
[特長]
· 透過減少座面的摩擦,使用相同尺寸的手把即可實現兩倍鎖緊力。
· 由於座面不移動,因此不會在使用零件上形成刮痕。
· 對螺桿部施加高預緊力,因此不易鬆脫。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
24700.0040 |
24700.0042 |
24700.0044 |
24700.0050 |
24700.0053 |
24700.0056 |
24700.0063 |
24700.0066 |
24700.0068 |
24700.0080 |
24700.0083 |
24700.0087 |
型號 | 相關 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 安裝部的種類 | 外螺牙前端加工 | 主體高度 (mm) | 螺絲 | d2 (mm) | d3 (mm) | t (mm) | t2 (mm) | h2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10天~ | 10 | 內螺牙 | - | 27 | - | - | 24 | 12.5 | 5 | ~ 15 | |||
10天~ | 10 | 外螺牙 | 無 | 27 | 鋼,染黑,8.8級 | - | 24 | - | - | ~ 15 | |||
10天~ | 10 | 外螺牙 | 無 | 27 | 鋼,染黑,8.8級 | - | 24 | - | - | ~ 15 | |||
8天~ | 10 | 內螺牙 | - | 34 | - | - | 25 | 14 | 4.2 | ~ 22.5 | |||
10天~ | 10 | 外螺牙 | 無 | 34 | 鋼,染黑,8.8級 | - | 25 | - | - | ~ 22.5 | |||
10天~ | 10 | 外螺牙 | 無 | 34 | 鋼,染黑,8.8級 | - | 25 | - | - | ~ 22.5 | |||
10天~ | 10 | 內螺牙 | - | 41 | - | - | 30 | 18 | 5.4 | ~ 26.5 | |||
10天~ | 10 | 外螺牙 | 無 | 41 | 鋼,染黑,8.8級 | M10 | 30 | - | - | ~ 26.5 | |||
10天~ | 10 | 外螺牙 | 無 | 41 | 鋼,染黑,8.8級 | - | 30 | - | - | ~ 26.5 | |||
10天~ | 10 | 內螺牙 | - | 54 | - | - | 35 | 26.5 | 6.6 | ~ 34 | |||
10天~ | 10 | 外螺牙 | 無 | 54 | 鋼,染黑,8.8級 | - | 35 | - | - | ~ 34 | |||
10天~ | 10 | 外螺牙 | 無 | 54 | 鋼,染黑,8.8級 | - | 35 | - | - | ~ 34 |
Loading...
本體 種類 | 蝶形 | 本體 材質 | 熱塑性PA | 內部 | 鋼,氮化,染黑 |
---|---|---|---|---|---|
最高溫度(°C) | 80 | 不含衝突礦物 | 是 | 符合REACH標準 | 是 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策