(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

不鏽鋼製星形握鈕 車削

不鏽鋼製星形握鈕 車削

[特長]
· 各部位不易沾染灰塵或污垢的形狀,因此最適合清潔條件嚴格的區域(例如食品機械)。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
24690.0643
24690.0644
24690.0645
24690.0646
24690.0653
24690.0654
24690.0655
24690.0656
24690.0663
24690.0664
24690.0665
24690.0666
型號相關數量折扣標準
出貨日
RoHS安裝部的種類 安裝部直徑 主體高度
(mm)
d4
(mm)
t
(mm)
t2
(mm)
h2
(mm)
9天~ 10圓孔830.51812-15
8天~ 10軸頸內螺牙-30.518-1315
8天~ 10內螺牙-30.51812-15
9天~ 10內螺牙-30.51812-15
8天~ 10圓孔10342115-17
8天~ 10軸頸內螺牙-3421-1617
9天~ 10內螺牙-342115-17
8天~ 10內螺牙-342115-17
9天~ 10圓孔12392518-18
9天~ 10軸頸內螺牙-3925-2018
9天~ 10內螺牙-392518-18
9天~ 10內螺牙-392518-18

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體 種類 圓形 圓形 種類 齒鎖形 本體 材質 不鏽鋼EN 1.4305同等品
本體 表面處理 噴砂 不含衝突礦物 符合REACH標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務