(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

不鏽鋼製星形握鈕 焊接型

不鏽鋼製星形握鈕 焊接型

[特長]好握順手的旋鈕形把手。[材質]不鏽鋼1.4301(對應EN 1.4301同等品(燒結))。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
24690.0240
24690.0250
24690.0260
24690.0440
24690.0450
24690.0460
型號相關數量折扣標準
出貨日
RoHS安裝部的種類 安裝部直徑 主體高度
(mm)
d4
(mm)
t
(mm)
h2
(mm)
8天~ 10圓孔8251415~ 12.5
9天~ 10圓孔10321818~ 17.5
8天~ 10圓孔12402022~ 21
8天~ 10內螺牙-251415~ 12.5
9天~ 10內螺牙-321818~ 17.5
9天~ 10內螺牙-402022~ 21

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體 種類 多角形 多角形 種類 五角形 本體 材質 不鏽鋼EN 1.4301同等品
本體 表面處理 噴砂 不含衝突礦物 符合REACH標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務