(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
[特長]
· 滾珠具備防翻轉機制。
· 耐荷重值適用於不鏽鋼規格。
[用途]
· 用作止動器、定位、支撐、止推墊等的夾持元件。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
22740.0017 |
22740.0036 |
22740.0116 |
22740.0124 |
22740.0324 |
22740.0330 |
型號 | 相關 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 螺帽 | 材質(滾珠) (mm) | 尺寸d | 尺寸d2 | 尺寸l (mm) | 尺寸l1 (mm) | e (mm) | s (mm) | WS (mm) | 靜態荷重能力最大值 (kN) | 主體 | 最大鎖緊扭矩 (Nm) | 表面 | 系統 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9天~ | 10 | 鋼,染黑 (ISO 4035) | 滾珠軸承鋼,硬化,亮面 | M12 | 8.6 | 50.7 | 35 | 19 | 17 | 17 | 15 | 熱處理鋼,回火,磷化 | 82 | 平面 | V70 | |||
8天~ | 10 | 鋼,染黑 (ISO 4035) | 滾珠軸承鋼,硬化,亮面 | M24 | 20 | 100 | 70 | 40 | 36 | - | 90 | 熱處理鋼,回火,磷化 | 698 | 平面 | - | |||
8天~ | 10 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼1.3541,鍍鎳 | M10 | 8.6 | 45.7 | 30 | 19 | 17 | - | 8 | 不鏽鋼1.4057,熱處理 | 46 | 平面 | - | |||
8天~ | 10 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼1.3541,鍍鎳 | M16 | 10.5 | 60.7 | 40 | 27 | 24 | - | 25 | 不鏽鋼1.4057,熱處理 | 206 | 平面 | - | |||
9天~ | 10 | 鋼,染黑 (ISO 4035) | 滾珠軸承鋼,硬化,亮面 | M16 | 10.5 | 60.7 | 40 | 27 | 24 | 24 | 25 | 熱處理鋼,回火,磷化 | 206 | 稜紋 | V70 | |||
8天~ | 10 | 鋼,染黑 (ISO 4035) | 滾珠軸承鋼,硬化,亮面 | M20 | 20 | 77.3 | 50 | 33 | 30 | - | 90 | 熱處理鋼,回火,磷化 | 407 | 稜紋 | - |
Loading...
不含衝突礦物 | 是 | 符合REACH標準 | 是 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策