(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

球端止推螺絲 撐帽式 防滾珠旋轉/平面滾珠

球端止推螺絲 撐帽式 防滾珠旋轉/平面滾珠

用於夾持或支撐不完全平行的表面。
由於滾珠可移動,荷重傳遞可最大化。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
22700.0062
22700.0064
22700.0066
22700.0082
22700.0084
22700.0086
22700.0102
22700.0104
22700.0106
22700.0122
22700.0124
22700.0126
22700.0162
22700.0164
22700.0166
22700.0172
22700.0174
22700.0176
22700.0182
22700.0184
22700.0186
22700.0192
22700.0194
22700.0196
22700.0202
22700.0204
22700.0206
22700.0222
22700.0224
22700.0226
22700.0262
22700.0264
22700.0266
22700.0272
22700.0274
22700.0276
22700.0282
22700.0284
22700.0286
22700.0302
22700.0304
22700.0306
22700.0312
22700.0314
22700.0316
22700.0322
22700.0324
22700.0326
22700.0332
22700.0334
22700.0336
22700.0342
22700.0344
22700.0346
型號相關數量折扣標準
出貨日
材質(滾珠)
(mm)
材質(螺絲) 尺寸d 尺寸d2 尺寸d3
(mm)
尺寸l2
(mm)
尺寸l3
(mm)
尺寸l4
(mm)
WS
(mm)
靜態荷重能力最大值
(kN)
8天~ 滾珠軸承鋼,硬化熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2M6103.2206356
9天~ 滾珠軸承鋼,硬化熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2M6103.2306356
8天~ 滾珠軸承鋼,硬化熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2M6103.24061656
8天~ 滾珠軸承鋼,硬化熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2M8134.52083.569
8天~ 滾珠軸承鋼,硬化熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2M8134.53583.569
8天~ 滾珠軸承鋼,硬化熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2M8134.55082269
8天~ 滾珠軸承鋼,硬化熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2M1016625104.5812
8天~ 滾珠軸承鋼,硬化熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2M1016640104.5812
8天~ 滾珠軸承鋼,硬化熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2M10166601028812
9天~ 滾珠軸承鋼,硬化熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2M12187.2301251018
8天~ 滾珠軸承鋼,硬化熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2M12187.2501251018
8天~ 滾珠軸承鋼,硬化熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2M12187.28012441018
9天~ 滾珠軸承鋼,硬化熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2M162410.7401661436
8天~ 滾珠軸承鋼,硬化熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2M162410.7601661436
9天~ 滾珠軸承鋼,硬化熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2M162410.78016361436
8天~ 滾珠軸承鋼,硬化熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2M203013.550207.51760
8天~ 滾珠軸承鋼,硬化熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2M203013.58020281760
8天~ 滾珠軸承鋼,硬化熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2M203013.510020481760
8天~ 滾珠軸承鋼,硬化熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2M243615.8602491980
8天~ 滾珠軸承鋼,硬化熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2M243615.89024301980
8天~ 滾珠軸承鋼,硬化熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2M243615.812024601980
9天~ 滾珠軸承鋼,硬化熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2M8134.52083.569
9天~ 滾珠軸承鋼,硬化熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2M8134.53583.569
8天~ 滾珠軸承鋼,硬化熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2M8134.55082269
8天~ 滾珠軸承鋼,硬化熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2M1016625104.5812
8天~ 滾珠軸承鋼,硬化熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2M1016640104.5812
8天~ 滾珠軸承鋼,硬化熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2M10166601028812
8天~ 滾珠軸承鋼,硬化熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2M12187.2301251018
8天~ 滾珠軸承鋼,硬化熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2M12187.2501251018
8天~ 滾珠軸承鋼,硬化熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2M12187.28012441018
9天~ 滾珠軸承鋼,硬化熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2M162410.7401661436
8天~ 滾珠軸承鋼,硬化熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2M162410.7601661436
9天~ 滾珠軸承鋼,硬化熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2M162410.78016361436
8天~ 滾珠軸承鋼,硬化熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2M203013.550207.51760
8天~ 滾珠軸承鋼,硬化熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2M203013.58020281760
8天~ 滾珠軸承鋼,硬化熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2M203013.510020481760
8天~ 滾珠軸承鋼,硬化熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2M243615.8602491980
8天~ 滾珠軸承鋼,硬化熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2M243615.89024301980
9天~ 滾珠軸承鋼,硬化熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2M243615.812024601980
8天~ 不鏽鋼,硬化不鏽鋼1.4305M6103.220635-
8天~ 不鏽鋼,硬化不鏽鋼1.4305M6103.230635-
8天~ 不鏽鋼,硬化不鏽鋼1.4305M6103.2406165-
8天~ 不鏽鋼,硬化不鏽鋼1.4305M8134.52083.56-
8天~ 不鏽鋼,硬化不鏽鋼1.4305M8134.53583.56-
9天~ 不鏽鋼,硬化不鏽鋼1.4305M8134.5508226-
8天~ 不鏽鋼,硬化不鏽鋼1.4305M1016625104.58-
8天~ 不鏽鋼,硬化不鏽鋼1.4305M1016640104.58-
8天~ 不鏽鋼,硬化不鏽鋼1.4305M101666010288-
8天~ 不鏽鋼,硬化不鏽鋼1.4305M12187.23012510-
8天~ 不鏽鋼,硬化不鏽鋼1.4305M12187.25012510-
8天~ 不鏽鋼,硬化不鏽鋼1.4305M12187.280124410-
8天~ 不鏽鋼,硬化不鏽鋼1.4305M162410.74016614-
8天~ 不鏽鋼,硬化不鏽鋼1.4305M162410.76016614-
8天~ 不鏽鋼,硬化不鏽鋼1.4305M162410.780163614-

Loading...

  1. 1

基本資訊

不含衝突礦物 符合REACH標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767