(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
22690.0606 |
22690.0608 |
22690.0610 |
22690.0612 |
22690.0616 |
22690.0620 |
22690.0624 |
22690.0626 |
22690.0628 |
22690.0630 |
22690.0632 |
22690.0636 |
22690.0640 |
22690.0644 |
型號 | 相關 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 尺寸d | 尺寸l1 (mm) | 尺寸l2 (mm) | 尺寸l3 (mm) | e (mm) | WS (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天~ | M6 | 20 | 23.5 | 19 | 11.5 | 10 | |||
8天~ | M8 | 25 | 30 | 21 | 14.5 | 13 | |||
8天~ | M10 | 30 | 36 | 25.5 | 19.6 | 17 | |||
8天~ | M12 | 35 | 42 | 29.7 | 21.9 | 19 | |||
10天~ | - | - | - | - | - | - | |||
11天~ | - | - | - | - | - | - | |||
11天~ | - | - | - | - | - | - | |||
9天~ | M6 | 20 | 23.5 | 19 | 11.5 | 10 | |||
9天~ | M8 | 25 | 30 | 21 | 14.5 | 13 | |||
8天~ | M10 | 30 | 36 | 25.5 | 19.6 | 17 | |||
9天~ | M12 | 35 | 42 | 29.7 | 21.9 | 19 | |||
10天~ | - | - | - | - | - | - | |||
8天~ | - | - | - | - | - | - | |||
8天~ | - | - | - | - | - | - |
Loading...
螺帽 | 熱處理鋼,回火,8.8級(ISO 4035 | 材質(承座銷) | 熱處理鋼,回火,10.9級 | 不含衝突礦物 | 是 |
---|---|---|---|---|---|
符合REACH標準 | 是 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策