(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 相關 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 尺寸d | 尺寸d1 | 尺寸d2 | 尺寸l1 (mm) | 尺寸l2 (mm) | t (mm) | WS (mm) | 最大鎖緊扭矩 (Nm) | 系統 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天~ | 10 | M12 | 22 | 25.2 | 10 | 24 | - | 22 | 60 | V70 | |||
8天~ | 10 | M12 | 22 | 25.2 | 15 | 29 | - | 22 | 60 | V70 | |||
8天~ | 10 | M8 | 17 | 19.4 | 10 | 20 | - | 17 | 18 | V40 | |||
8天~ | 10 | M10 | 19 | 21.9 | 10 | 22 | - | 19 | 32 | - | |||
8天~ | 10 | M10 | 19 | 21.9 | 15 | 27 | - | 19 | 32 | - | |||
10天~ | 10 | M16 | 30 | 33 | 15 | 34 | - | 30 | 140 | L16 | |||
8天~ | 10 | M16 | 30 | 33 | 20 | 39 | - | 30 | 140 | L16 | |||
10天~ | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
10天~ | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
8天~ | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
10天~ | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
10天~ | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
9天~ | 10 | M12 | - | 25.2 | 10 | 24 | - | 22 | 60 | V70 | |||
9天~ | 10 | M12 | - | 25.2 | 15 | 29 | - | 22 | 60 | V70 | |||
8天~ | 10 | M8 | - | 19.4 | 10 | 20 | - | 17 | 18 | V40 | |||
8天~ | 10 | M10 | - | 21.9 | 10 | 22 | - | 19 | 32 | - | |||
9天~ | 10 | M10 | - | 21.9 | 15 | 27 | - | 19 | 32 | - | |||
8天~ | 10 | M16 | - | 33 | 15 | 34 | - | 30 | 140 | L16 | |||
8天~ | 10 | M16 | - | 33 | 20 | 39 | - | 30 | 140 | L16 | |||
10天~ | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
10天~ | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
10天~ | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
10天~ | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
10天~ | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
9天~ | 10 | M12 | 22 | 25.2 | 10 | 24 | - | 22 | 60 | V70 | |||
9天~ | 10 | M12 | 22 | 25.2 | 15 | 29 | - | 22 | 60 | V70 | |||
8天~ | 10 | M8 | 17 | 19.4 | 10 | 20 | - | 17 | 18 | V40 | |||
9天~ | 10 | M10 | 19 | 21.9 | 10 | 22 | - | 19 | 32 | - | |||
8天~ | 10 | M10 | 19 | 21.9 | 15 | 27 | - | 19 | 32 | - | |||
8天~ | 10 | M16 | 30 | 33 | 15 | 34 | - | 30 | 140 | L16 | |||
8天~ | 10 | M16 | 30 | 33 | 20 | 39 | - | 30 | 140 | L16 | |||
10天~ | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
10天~ | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
10天~ | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
10天~ | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
10天~ | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
8天~ | 10 | M12 | 22 | 25.2 | 20 | - | 10 | 22 | 82 | V70 | |||
9天~ | 10 | M12 | 22 | 25.2 | 25 | - | 15 | 22 | 82 | V70 | |||
8天~ | 10 | M12 | 22 | 25.2 | 30 | - | 18 | 22 | 82 | V70 | |||
8天~ | 10 | M12 | 22 | 25.2 | 40 | - | 18 | 22 | 82 | V70 | |||
9天~ | 10 | M12 | 22 | 25.2 | 50 | - | 18 | 22 | 82 | V70 | |||
8天~ | 10 | M8 | 17 | 19.4 | 15 | - | 6 | 17 | 25 | V40 | |||
9天~ | 10 | M8 | 17 | 19.4 | 25 | - | 12 | 17 | 25 | V40 | |||
10天~ | 10 | M10 | 19 | 21.9 | 20 | - | 10 | 19 | 46 | - | |||
9天~ | 10 | M10 | 19 | 21.9 | 30 | - | 15 | 19 | 46 | - | |||
8天~ | 10 | M10 | 19 | 21.9 | 40 | - | 15 | 19 | 46 | - | |||
9天~ | 10 | M16 | 30 | 33 | 30 | - | 20 | 30 | 206 | L16 | |||
8天~ | 10 | M16 | 30 | 33 | 50 | - | 24 | 30 | 206 | L16 | |||
10天~ | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
10天~ | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
10天~ | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
10天~ | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
8天~ | 10 | M12 | - | 25.2 | 20 | - | 10 | 22 | 82 | V70 | |||
9天~ | 10 | M12 | - | 25.2 | 25 | - | 15 | 22 | 82 | V70 | |||
9天~ | 10 | M12 | - | 25.2 | 30 | - | 18 | 22 | 82 | V70 | |||
8天~ | 10 | M12 | - | 25.2 | 40 | - | 18 | 22 | 82 | V70 | |||
9天~ | 10 | M12 | - | 25.2 | 50 | - | 18 | 22 | 82 | V70 | |||
8天~ | 10 | M8 | - | 19.4 | 15 | - | 6 | 17 | 25 | V40 | |||
9天~ | 10 | M8 | - | 19.4 | 25 | - | 12 | 17 | 25 | V40 | |||
8天~ | 10 | M10 | - | 21.9 | 20 | - | 10 | 19 | 46 | - |
Loading...
材質(主體) | 鋼,表面硬化 | 不含衝突礦物 | 是 | 符合REACH標準 | 是 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策