(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
22680.0061 |
22680.0063 |
22680.0081 |
22680.0083 |
22680.0101 |
22680.0103 |
22680.0121 |
22680.0123 |
22680.0142 |
22680.0144 |
22680.0164 |
22680.0166 |
22680.0168 |
22680.0184 |
22680.0186 |
22680.0188 |
型號 | 相關 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 尺寸d | 尺寸d2 | 尺寸l1 (mm) | 尺寸l2 (mm) | 尺寸l3 (mm) | e (mm) | t (mm) | WS (mm) | 主體 | 嵌入裝置 | 最大鎖緊扭矩 (Nm) | 系統 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天~ | M6 | 9.5 | 10 | 11 | - | 11.5 | - | 10 | 熱處理鋼,回火,染黑 | 硬金屬,稜紋 | 7 | - | |||
8天~ | M6 | 9.5 | 10 | 11 | 0.8 | 11.5 | - | 10 | 熱處理鋼,回火,染黑 | 硬金屬,尖頭 | 7 | - | |||
8天~ | M8 | 12.5 | 15 | 13 | - | 15 | - | 13 | 熱處理鋼,回火,染黑 | 硬金屬,稜紋 | 18 | - | |||
9天~ | M8 | 12.5 | 15 | 13 | 0.8 | 15 | - | 13 | 熱處理鋼,回火,染黑 | 硬金屬,尖頭 | 18 | - | |||
9天~ | M10 | 12.5 | 20 | 15 | - | 19.6 | - | 17 | 熱處理鋼,回火,染黑 | 硬金屬,稜紋 | 32 | - | |||
9天~ | M10 | 12.5 | 20 | 15 | 0.8 | 19.6 | - | 17 | 熱處理鋼,回火,染黑 | 硬金屬,尖頭 | 32 | - | |||
10天~ | M12 | 13.8 | 25 | 20 | - | 21.9 | - | 19 | 熱處理鋼,回火,染黑 | 硬金屬,稜紋 | 60 | - | |||
8天~ | M12 | 13.8 | 25 | 20 | 0.8 | 21.9 | - | 19 | 熱處理鋼,回火,染黑 | 硬金屬,尖頭 | 60 | - | |||
10天~ | M8 | 9 | 20 | - | - | 15 | 10 | 13 | 快削鋼,表面硬化,染黑 | - | 18 | V40 | |||
9天~ | M8 | 9 | 25 | - | - | 15 | 10 | 13 | 快削鋼,表面硬化,染黑 | - | 18 | V40 | |||
9天~ | M10 | 12.5 | 25 | - | - | 19.6 | 13 | 17 | 快削鋼,表面硬化,染黑 | - | 32 | - | |||
9天~ | M10 | 12.5 | 30 | - | - | 19.6 | 13 | 17 | 快削鋼,表面硬化,染黑 | - | 32 | - | |||
9天~ | M10 | 12.5 | 40 | - | - | 19.6 | 13 | 17 | 快削鋼,表面硬化,染黑 | - | 32 | - | |||
8天~ | M12 | 13 | 25 | - | - | 21.9 | 15 | 19 | 快削鋼,表面硬化,染黑 | - | 60 | V70 | |||
9天~ | M12 | 13 | 30 | - | - | 21.9 | 15 | 19 | 快削鋼,表面硬化,染黑 | - | 60 | V70 | |||
8天~ | M12 | 13 | 40 | - | - | 21.9 | 15 | 19 | 快削鋼,表面硬化,染黑 | - | 60 | V70 |
Loading...
不含衝突礦物 | 是 | 符合REACH標準 | 是 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策