(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

硬金屬嵌入裝置 定位孔用

硬金屬嵌入裝置 定位孔用

安裝於夾持裝置、夾爪、夾臂、爪式進給系統等的基本元件。
可對鑄件或鍛件等實現高固定力的零遊隙傳遞。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
22620.0208
22620.0211
22620.0213
22620.0215
22620.0217
22620.0228
22620.0231
22620.0233
22620.0415
22620.0417
型號相關數量折扣標準
出貨日
尺寸d1 尺寸d2 尺寸d3
(mm)
t
(mm)
定位孔
(mm)
嵌入裝置
8天~ 10M5~ 7.7210硬金屬,稜紋
8天~ 14M6~ 10.6214硬金屬,稜紋
8天~ 16M6~ 11.9316硬金屬,稜紋
10天~ ------
10天~ ------
9天~ 10M5~ 6.3-10硬金屬,尖頭
8天~ 14M6~ 9.3-14硬金屬,尖頭
9天~ 16M6~ 10-16硬金屬,尖頭
11天~ ------
10天~ ------

Loading...

  1. 1

基本資訊

主體 熱處理鋼,回火,磷化 不含衝突礦物 符合REACH標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

  • 環

    SAMINI

    標準出貨日: 5天~

技術支援服務