(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

固定纜線

固定纜線

本固定纜線可固定單動滾珠鎖定銷 EH 22340.、EH 22350.、EH 22370.和EH 22380.,以及夾持銷 EH 22360.和插座銷 EH 22400.,以避免遺失。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
22400.0930
22400.0931
22400.0933
22400.0935
22400.0936
22400.0938
22400.0940
22400.0941
22400.0943
22400.0945
22400.0946
22400.0948
22400.0950
22400.0952
22400.0956
22400.0960
22400.0962
22400.0966
22400.0970
22400.0974
22400.0980
22400.0982
22400.1001
22400.1002
22400.1003
22400.1011
22400.1012
22400.1013
22400.1021
22400.1022
22400.1023
22400.1031
22400.1032
22400.1033
22400.1041
22400.1042
22400.1043
22400.1051
22400.1052
22400.1053
22400.1061
22400.1062
22400.1063
22400.1071
22400.1072
22400.1073
22400.1101
22400.1102
22400.1103
22400.1111
22400.1112
22400.1113
22400.1121
22400.1122
22400.1123
22400.1131
22400.1132
22400.1133
22400.1141
22400.1142
型號相關數量折扣標準
出貨日
材質(環) l1
(mm)
l2
(mm)
最低溫度
(°C)
安裝環 固定纜線 固定纜線塗層
10天~ -150-250不鏽鋼不鏽鋼無塗層
9天~ -200-250不鏽鋼不鏽鋼無塗層
9天~ -300-250不鏽鋼不鏽鋼無塗層
8天~ 不鏽鋼150-250不鏽鋼不鏽鋼無塗層
8天~ 不鏽鋼200-250不鏽鋼不鏽鋼無塗層
9天~ 不鏽鋼300-250不鏽鋼不鏽鋼無塗層
9天~ -150-80不鏽鋼不鏽鋼熱塑性PA6塗層,黑色
9天~ -200-80不鏽鋼不鏽鋼熱塑性PA6塗層,黑色
9天~ -300-80不鏽鋼不鏽鋼熱塑性PA6塗層,黑色
8天~ 不鏽鋼150-80不鏽鋼不鏽鋼熱塑性PA6塗層,黑色
8天~ 不鏽鋼200-80不鏽鋼不鏽鋼熱塑性PA6塗層,黑色
8天~ 不鏽鋼300-80不鏽鋼不鏽鋼熱塑性PA6塗層,黑色
8天~ -150-80不鏽鋼不鏽鋼熱塑性PA6塗層,透明
9天~ -200-80不鏽鋼不鏽鋼熱塑性PA6塗層,透明
9天~ -300-80不鏽鋼不鏽鋼熱塑性PA6塗層,透明
8天~ 不鏽鋼150-80不鏽鋼不鏽鋼熱塑性PA6塗層,透明
8天~ 不鏽鋼200-80不鏽鋼不鏽鋼熱塑性PA6塗層,透明
10天~ 不鏽鋼300-80不鏽鋼不鏽鋼熱塑性PA6塗層,透明
8天~ -150-80-熱塑性PA 6,灰熱塑性PA 6,灰
9天~ -250-80-熱塑性PA 6,灰熱塑性PA 6,灰
9天~ 黃銅,鍍錫10060080不鏽鋼熱塑性PUR,黑色,附填充線熱塑性PUR,黑色
9天~ 黃銅,鍍錫200120080不鏽鋼熱塑性PUR,黑色,附填充線熱塑性PUR,黑色
10天~ -------
10天~ -------
10天~ -------
8天~ -------
10天~ -------
10天~ -------
10天~ -------
10天~ -------
10天~ -------
10天~ -------
10天~ -------
10天~ -------
10天~ -------
10天~ -------
10天~ -------
10天~ -------
10天~ -------
10天~ -------
10天~ -------
10天~ -------
10天~ -------
10天~ -------
10天~ -------
10天~ -------
10天~ -------
8天~ -------
10天~ -------
10天~ -------
10天~ -------
10天~ -------
10天~ -------
10天~ -------
10天~ -------
10天~ -------
10天~ -------
10天~ -------
10天~ -------
8天~ -------

Loading...

基本資訊

型式 旋鈕型 不含衝突礦物 符合REACH標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務