(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

不鏽鋼製自鎖定滾珠鎖定銷 附彈性握把

不鏽鋼製自鎖定滾珠鎖定銷 附彈性握把

用於快速緊固、鎖定、調整、更換和固定。可快速輕鬆解鎖,適用於頻繁重複的連接。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
22370.0712
22370.0713
22370.0714
22370.0715
22370.0716
22370.0722
22370.0723
22370.0724
22370.0725
22370.0726
22370.0727
22370.0728
22370.0729
22370.0730
22370.0734
22370.0735
22370.0736
22370.0737
22370.0738
22370.0739
22370.0740
22370.0744
22370.0745
22370.0746
22370.0747
22370.0748
22370.0749
22370.0750
22370.0752
22370.0765
22370.0766
22370.0767
22370.0768
22370.0769
22370.0770
22370.0772
22370.0774
22370.0776
22370.0786
22370.0787
22370.0788
22370.0789
22370.0790
22370.0792
22370.0794
22370.0796
22380.0712
22380.0713
22380.0714
22380.0715
22380.0716
22380.0722
22380.0723
22380.0724
22380.0725
22380.0726
22380.0727
22380.0728
22380.0729
22380.0730
型號相關數量折扣標準
出貨日
d1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
定位孔
(mm)
抗剪切力,雙倍
(kN)
材質
9天~ 55.53612.71063115.9514不鏽鋼1.4305
8天~ 55.53612.71563115.9514不鏽鋼1.4305
10天~ 55.53612.72063115.9514不鏽鋼1.4305
8天~ 55.53612.72563115.9514不鏽鋼1.4305
8天~ 55.53612.73063115.9514不鏽鋼1.4305
8天~ 673612.71073115.9621不鏽鋼1.4305
8天~ 673612.71573115.9621不鏽鋼1.4305
9天~ 673612.72073115.9621不鏽鋼1.4305
9天~ 673612.72573115.9621不鏽鋼1.4305
8天~ 673612.73073115.9621不鏽鋼1.4305
8天~ 673612.73573115.9621不鏽鋼1.4305
9天~ 673612.74073115.9621不鏽鋼1.4305
9天~ 673612.74573115.9621不鏽鋼1.4305
9天~ 673612.75073115.9621不鏽鋼1.4305
8天~ 89.64116.4208.234.819.2838不鏽鋼1.4305
8天~ 89.64116.4258.234.819.2838不鏽鋼1.4305
9天~ 89.64116.4308.234.819.2838不鏽鋼1.4305
9天~ 89.64116.4358.234.819.2838不鏽鋼1.4305
9天~ 89.64116.4408.234.819.2838不鏽鋼1.4305
9天~ 89.64116.4458.234.819.2838不鏽鋼1.4305
9天~ 89.64116.4508.234.819.2838不鏽鋼1.4305
8天~ 10124116.4209.634.819.21060不鏽鋼1.4305
8天~ 10124116.4259.634.819.21060不鏽鋼1.4305
8天~ 10124116.4309.634.819.21060不鏽鋼1.4305
8天~ 10124116.4359.634.819.21060不鏽鋼1.4305
8天~ 10124116.4409.634.819.21060不鏽鋼1.4305
8天~ 10124116.4459.634.819.21060不鏽鋼1.4305
8天~ 10124116.4509.634.819.21060不鏽鋼1.4305
8天~ 10124116.4609.634.819.21060不鏽鋼1.4305
8天~ 1214.54921.22510.640.524.81287不鏽鋼1.4305
8天~ 1214.54921.23010.640.524.81287不鏽鋼1.4305
8天~ 1214.54921.23510.640.524.81287不鏽鋼1.4305
9天~ 1214.54921.24010.640.524.81287不鏽鋼1.4305
8天~ 1214.54921.24510.640.524.81287不鏽鋼1.4305
10天~ 1214.54921.25010.640.524.81287不鏽鋼1.4305
9天~ 1214.54921.26010.640.524.81287不鏽鋼1.4305
9天~ 1214.54921.27010.640.524.81287不鏽鋼1.4305
8天~ 1214.54921.28010.640.524.81287不鏽鋼1.4305
9天~ 16194921.2301440.524.816155不鏽鋼1.4305
8天~ 16194921.2351440.524.816155不鏽鋼1.4305
8天~ 16194921.2401440.524.816155不鏽鋼1.4305
8天~ 16194921.2451440.524.816155不鏽鋼1.4305
8天~ 16194921.2501440.524.816155不鏽鋼1.4305
8天~ 16194921.2601440.524.816155不鏽鋼1.4305
8天~ 16194921.2701440.524.816155不鏽鋼1.4305
8天~ 16194921.2801440.524.816155不鏽鋼1.4305
8天~ 55.53612.71063115.9524不鏽鋼1.4542,析出硬化
8天~ 55.53612.71563115.9524不鏽鋼1.4542,析出硬化
8天~ 55.53612.72063115.9524不鏽鋼1.4542,析出硬化
8天~ 55.53612.72563115.9524不鏽鋼1.4542,析出硬化
9天~ 55.53612.73063115.9524不鏽鋼1.4542,析出硬化
8天~ 673612.71073115.9635不鏽鋼1.4542,析出硬化
8天~ 673612.71573115.9635不鏽鋼1.4542,析出硬化
8天~ 673612.72073115.9635不鏽鋼1.4542,析出硬化
8天~ 673612.72573115.9635不鏽鋼1.4542,析出硬化
8天~ 673612.73073115.9635不鏽鋼1.4542,析出硬化
8天~ 673612.73573115.9635不鏽鋼1.4542,析出硬化
9天~ 673612.74073115.9635不鏽鋼1.4542,析出硬化
8天~ 673612.74573115.9635不鏽鋼1.4542,析出硬化
9天~ 673612.75073115.9635不鏽鋼1.4542,析出硬化

Loading...

基本資訊

型式 把手型 最高溫度(°C) -30 最低溫度(°C) 80
把手 熱塑性(PBT/TPE),灰色/橘色 把手版本 彈性握把 不含衝突礦物
符合REACH標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767