(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

不鏽鋼製自鎖定滾珠鎖定銷 附L形把手

不鏽鋼製自鎖定滾珠鎖定銷 附L形把手

用於快速緊固、鎖定、調整、更換和固定。可快速輕鬆解鎖,適用於頻繁重複的連接。
所有版本均耐腐蝕。使用1.4542不鏽鋼時:高強度插銷經過硬化處理,耐磨耗且具有高荷重能力。
附人體工學握把版本。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
22340.0105
22340.0106
22340.0107
22340.0108
22340.0109
22340.0110
22340.0111
22340.0112
22340.0113
22340.0114
22340.0115
22340.0116
22340.0117
22340.0118
22340.0119
22340.0120
22340.0121
22340.0122
22340.0123
22340.0124
22340.0125
22340.0126
22340.0127
22340.0128
22340.0129
22340.0130
22340.0131
22340.0132
22340.0133
22340.0134
22340.0135
22340.0136
22340.0137
22340.0138
22340.0139
22340.0140
22340.0141
22340.0142
22340.0143
22340.0144
22340.0145
22340.0146
22340.0147
22340.0148
22340.0149
22340.0150
22340.0151
22340.0152
22340.0153
22340.0154
22340.0155
22340.0156
22340.0157
22340.0158
22340.0159
22340.0160
22340.0161
22340.0162
22340.0163
22340.0164
型號相關數量折扣標準
出貨日
d1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)
l6
(mm)
l7
(mm)
定位孔
(mm)
抗剪切力,雙倍
(kN)
材質
11天~ -------------
11天~ -------------
8天~ -------------
8天~ -------------
10天~ -------------
8天~ -------------
8天~ -------------
9天~ 55.511.810631.621.943.812.68.5514不鏽鋼1.4305
8天~ 55.511.815631.621.943.812.68.5514不鏽鋼1.4305
9天~ 55.511.820631.621.943.812.68.5514不鏽鋼1.4305
8天~ 55.511.825631.621.943.812.68.5514不鏽鋼1.4305
8天~ 55.511.830631.621.943.812.68.5514不鏽鋼1.4305
8天~ -------------
8天~ -------------
8天~ -------------
8天~ -------------
8天~ -------------
8天~ 6711.810731.621.943.812.68.5621不鏽鋼1.4305
8天~ 6711.815731.621.943.812.68.5621不鏽鋼1.4305
9天~ 6711.820731.621.943.812.68.5621不鏽鋼1.4305
9天~ 6711.825731.621.943.812.68.5621不鏽鋼1.4305
9天~ 6711.830731.621.943.812.68.5621不鏽鋼1.4305
8天~ 6711.835731.621.943.812.68.5621不鏽鋼1.4305
9天~ 6711.840731.621.943.812.68.5621不鏽鋼1.4305
9天~ 6711.845731.621.943.812.68.5621不鏽鋼1.4305
8天~ 6711.850731.621.943.812.68.5621不鏽鋼1.4305
8天~ -------------
8天~ -------------
8天~ -------------
9天~ 89.514.7208.235.824.449.715.89.9838不鏽鋼1.4305
9天~ 89.514.7258.235.824.449.715.89.9838不鏽鋼1.4305
8天~ 89.514.7308.235.824.449.715.89.9838不鏽鋼1.4305
8天~ 89.514.7358.235.824.449.715.89.9838不鏽鋼1.4305
9天~ 89.514.7408.235.824.449.715.89.9838不鏽鋼1.4305
8天~ 89.514.7458.235.824.449.715.89.9838不鏽鋼1.4305
9天~ 89.514.7508.235.824.449.715.89.9838不鏽鋼1.4305
9天~ -------------
8天~ -------------
10天~ -------------
8天~ 101214.7209.635.824.449.715.89.91060不鏽鋼1.4305
8天~ 101214.7259.635.824.449.715.89.91060不鏽鋼1.4305
8天~ 101214.7309.635.824.449.715.89.91060不鏽鋼1.4305
9天~ 101214.7359.635.824.449.715.89.91060不鏽鋼1.4305
9天~ 101214.7409.635.824.449.715.89.91060不鏽鋼1.4305
8天~ 101214.7459.635.824.449.715.89.91060不鏽鋼1.4305
8天~ 101214.7509.635.824.449.715.89.91060不鏽鋼1.4305
9天~ -------------
9天~ 101214.7609.635.824.449.715.89.91060不鏽鋼1.4305
9天~ -------------
9天~ -------------
8天~ -------------
8天~ -------------
8天~ -------------
8天~ -------------
8天~ -------------
8天~ -------------
8天~ -------------
9天~ -------------
9天~ -------------
8天~ -------------

Loading...

基本資訊

型式 把手型 最高溫度(°C) -30 最低溫度(°C) 150
按鈕 不鏽鋼,黑色 彈簧 不鏽鋼 把手 鋁,黑色,類似RAL 9005
把手版本 L-把手 不含衝突礦物 符合REACH標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767