(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

優力膠編織軟管(附鎖定式軟管用接頭) (型號表)

AIR BRAID HORSE(COUPLING)

優力膠編織軟管(附鎖定式軟管用接頭)

【特色】
●耐油性、耐壓性佳,低溫環境(-5°C)下的柔軟性亦佳。
●與一般接頭可相容。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

TOP8.510

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
TOP8.510
型號數量折扣標準
出貨日
外徑 D
(φ)
內徑 d
(φ)
顏色 內徑【區別】 外徑【區別】 全長
(m)
連接接頭 壁厚
(mm)
JAN代碼 TRUSCO代碼 重量
(kg)
4天~ 12.58.5[紅色] 紅~9~1510TL200-85SN/85PN24989999351101214-74320.85

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 直型 裁切服務對應 材質 優力膠
使用流體 空氣 使用環境 標準 / 耐壓性 / 耐油性 芯數(pcs) 1
材質 優力膠 IKOU 使用溫度範圍(空氣)(℃) -5::60 使用壓力(MPa) 1.5
訂購單位(卷) 1

優力膠編織軟管(附鎖定式軟管用接頭)的型號TOP8.510頁面。
記載關於型號TOP8.510之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
TOP6.520
TOP6.520NG
TOP6.530
TOP6.530NG
TOP8.520
TOP8.530
型號數量折扣標準
出貨日
外徑 D
(φ)
內徑 d
(φ)
顏色 內徑【區別】 外徑【區別】 全長
(m)
連接接頭 壁厚
(mm)
JAN代碼 TRUSCO代碼 重量
(kg)
4天~ 106.5[紅色] 紅~7~1020TL200-65SN/65PN1.754989999401219104-31111.25
4天~ 106.5[灰色] 水泥灰~7~1020TL200-65SN/65PN1.754989999351163214-74081.25
4天~ 106.5[紅色] 紅~7~1030TL200-65SN/65PN1.754989999401226104-31291.80
4天~ 106.5[灰色] 水泥灰~7~1030TL200-65SN/65PN1.754989999351170214-74161.80
4天~ 12.58.5[紅色] 紅~9~1520TL200-85SN/85PN24989999351125214-74411.54
4天~ 12.58.5[紅色] 紅~9~1530TL200-85SN/85PN24989999351132214-74592.22

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767